Trasportatore a rulli in acciaio S38 (Codici componente)

Trasportatore a rulli in acciaio S38
Features
· Widely used conveyor for medium weight loads.

Use
· Ideal for conveying cardboard cases, lightweight containers, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S38-400710

Codice componente
S38-400710
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza rullo
(mm)
Lunghezza macchina
(mm)
Codice d'ordine Massa
(kg)

255.36 €

1 12 giorni 4001000462-502113

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale rullo Tubo in acciaio al carbonio per struttura meccanica Diametro rullo(Ø) 38.1 Passo(mm) 75
Spessore(mm) 1.2 Applicazione Carico medio Tipo di profilato Dritto
Tipo rotella Dritto Materiale profilato Acciaio Trattamento superficie profilato NA
Trattamento superficie rotella NA Caratteristiche Standard Capacità di carico rullo(kg/pezzo) 65
Pezzi contenuti in una conf.(unità) 1

Supporto tecnico