Trasportatore a rulli in acciaio S48 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S48-400715

Codice componente
S48-400715
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

621.99 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale rullo Tubo in acciaio al carbonio per struttura meccanica Diametro rullo(Ø) 48.6 Larghezza rullo(mm) 400
Passo(mm) 75 Spessore(mm) 1.6 Applicazione Carico medio
Tipo di profilato Dritto Tipo rotella Dritto Materiale profilato Acciaio
Trattamento superficie profilato NA Trattamento superficie rotella NA Caratteristiche Standard
Capacità di carico rullo(kg/pezzo) 65 Lunghezza macchina(mm) 1500 Pezzi contenuti in una conf.(unità) 1
Codice d'ordine 462-5099 Massa(kg) 41

Supporto tecnico