Trasportatore a rulli in acciaio S6023 (S6023-300720)

Trasportatore a rulli in acciaio S6023 S6023-300720

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: S6023-300720

Marca: TERAUCHI

Prezzo: 1,079.46

Tempi di consegna: 11 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza rullo: 300 mm

Lunghezza macchina: 2000 mm

Codice d'ordine: 462-5196

Massa: 49 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S6023-300720

Codice componente
S6023-300720
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza rullo
(mm)
Lunghezza macchina
(mm)
Codice d'ordine Massa
(kg)

1,079.46 €

1 11 giorni 3002000462-519649

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale rullo Tubo in acciaio al carbonio per struttura meccanica Diametro rullo(Ø) 60.5 Passo(mm) 75
Spessore(mm) 2.3 Applicazione Carico medio Tipo di profilato Dritto
Tipo rotella Dritto Materiale profilato Acciaio Trattamento superficie profilato NA
Trattamento superficie rotella NA Caratteristiche Standard Capacità di carico rullo(kg/pezzo) 90
Pezzi contenuti in una conf.(unità) 1

Supporto tecnico