Codice articolo del costruttore: LA20-200209
Marca: TERAUCHI
Prezzo: 528.84 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Larghezza rullo: 200 mm
Lunghezza macchina: 990 mm
Codice d'ordine: 462-4840
Massa: 7 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LA20-200209
Codice componente
|
---|
LA20-200209 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza rullo (mm) | Lunghezza macchina (mm) | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
528.84 € | 1 | 12 giorni | 200 | 990 | 462-4840 | 7 |
Loading...
Materiale rullo | Alluminio duro | Diametro rullo(Ø) | 20 | Passo(mm) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Spessore(mm) | 2 | Applicazione | Per il trasporto di merci piccole | Tipo di profilato | Dritto |
Tipo rotella | Dritto | Materiale profilato | Alluminio duro | Trattamento superficie profilato | NA |
Trattamento superficie rotella | NA | Caratteristiche | Standard | Capacità di carico rullo(kg/pezzo) | 12 |
Materiale cuscinetto | Acciaio | Materiale albero | Acciaio | Materiale bullone | Acciaio |
Pezzi contenuti in una conf.(unità) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza rullo(mm)
Lunghezza macchina(mm)
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali