Codice articolo del costruttore: KR-A0-P50X1500L
Marca: TERAUCHI
Prezzo: 144.83 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Passo: 50 mm
Lunghezza macchina: 1500 mm
Codice d'ordine: 462-4424
Massa: 2.3 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KR-A0-P50X1500L
Codice componente
|
---|
KR-A0-P50X1500L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo (mm) | Lunghezza macchina (mm) | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.83 € | 1 | 12 giorni | 50 | 1500 | 462-4424 | 2.3 |
Loading...
Tipo di trasportatore | Dritto | Materiale superficie rotella | Acciaio | Larghezza rotella(mm) | 7.2 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di carico rotella (per rotella)(kgf) | 7 | Diametro rotella(mm) | 25 | Tipo | Corpo trasportatore a rotelle |
Applicazione | Per il trasporto di merci piccole | Trattamento superficie rotella | NA | Tipo di profilato | Curvo verso l'interno |
Materiale profilato | Acciaio | Trattamento superficie profilato | NA | Caratteristiche | Standard |
Pezzi contenuti in una conf. | 1 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Passo(mm)
Lunghezza macchina(mm)
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali