Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KR-A4-P50X1500L
Tipo di trasportatore | Dritto | Materiale superficie rotella | Acciaio | Larghezza rotella(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di carico rotella (per rotella)(kgf) | 40 | Diametro rotella(mm) | 36 | Passo(mm) | 50 |
Tipo | Corpo trasportatore a rotelle | Applicazione | Carico pesante | Trattamento superficie rotella | NA |
Tipo di profilato | Curvo verso l'interno | Materiale profilato | Acciaio | Trattamento superficie profilato | NA |
Caratteristiche | Standard | Lunghezza macchina(mm) | 1500 | Pezzi contenuti in una conf. | 1 |
Codice d'ordine | 462-4505 | Massa(kg) | 5.2 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali