Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TW-3050KL-P35-2000L |
TW-3050KL-P50-1000L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo (mm) | Lunghezza macchina (mm) | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
444.44 € | 1 | 12 giorni | 35 | 2000 | 461-0962 | 19.4 | ||
179.28 € | 1 | 12 giorni | 50 | 1000 | 461-0989 | 7.8 |
Loading...
Tipo di trasportatore | Dritto | Materiale rotella | Acciaio | Larghezza rotella(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di carico rotella (per rotella)(kgf) | 160 | Diametro rotella(mm) | 30 | Tipo | Corpo trasportatore a rotelle |
Applicazione | Carico pesante | Trattamento superficie rotella | NA | Tipo di profilato | Curvo verso l'interno |
Materiale profilato | Acciaio (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Trattamento superficie profilato | NA | Caratteristiche | Standard |
Pezzi contenuti in una conf. | 1 |
Configura
Proprietà di base
Passo(mm)
Lunghezza macchina(mm)
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali