Trasportatore a rotelle (Lavorate, diam. 50 mm)

Trasportatore a rotelle (Lavorate, diam. 50 mm)
Features
· High strength type with a load capacity per wheel of 100 kg.
· Suitable for transporting wood etc.
· ø50 large diameter wheel allows for smooth transport.

Usage
· For transporting heavy objects such as molds.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TW-5013K-P75-2400L
TW-5013K-P75-3000L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza macchina
(mm)
Codice d'ordine Massa
(kg)

359.95 €

1 12 giorni 2400461-119514.74

345.92 €

1 12 giorni 3000461-120918.42

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di trasportatore Dritto Materiale rotella Acciaio Larghezza rotella(mm) 13
Capacità di carico rotella (per rotella)(kgf) 100 Diametro rotella(mm) 50 Passo(mm) 75
Tipo Corpo trasportatore a rotelle Applicazione Carico pesante Trattamento superficie rotella NA
Tipo di profilato Curvo verso l'esterno Materiale profilato Acciaio (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) Trattamento superficie profilato NA
Caratteristiche Standard Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico