Base per alesatrice

Base per alesatrice
  • Sconto volumi elevati
A holder for measuring instruments when measuring the protrusion dimensions of boring machine tool bits.
[Features]
· Quenching treatment gives the attachment surface (V surface) excellent abrasion resistance.
· Two stages can be selected for the dial gauge mounting position.
· The perpendicularity of the V surface and the surface to which the dial gauge mounting bracket is fixed is within 5 μm.
· Standard equipped with a dial gauge mounting bracket that supports stems of ø8 (diameter 8 mm).
· Can be used immediately after purchase.
[Applications]
· It can be placed on the arbor or head of boring machines to measure or check edged tool protrusion using a dial gauge.
· Useful for accurate mounting of edged tools.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MB-BRB38
MB-BRB65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Potenza di adsorbimento
(N)
Altezza Profondità Larghezza Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

639.31 €

1 Disponibile 8 giorni 1375535454544554005891406-39610.6

749.37 €

1 Disponibile 19 giorni 1967540804544554005907406-39701.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico