GOMMA OHNO, piede di livellamento antivibrazioni con base in gomma, smorzamento vibrazioni verticali

GOMMA OHNO, piede di livellamento antivibrazioni con base in gomma, smorzamento vibrazioni verticali
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Devices are securely fixed by the friction of rubber.
· A non-polluting material is used for the rubber part.
· A wide variety of types are available and the optimal item can be selected depending on the usage conditions and application.

[Uses]
· Vibration prevention for various industrial equipment.
· Level adjustments for equipment height.
· Installation on floor surfaces.
· Vibration prevention for various industrial equipment, level adjustments for equipment height, and installation on floor surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABF30-8-30
ABF30-8-50
ABF30-10-30
ABF30-10-50
ABF30-10-70
ABF40-10-50
ABF40-10-70
ABF40-12-50
ABF40-12-100
ABF55-16-70
ABF55-16-100
ABF55-16-130
ABF55-16-150
ABF55-16-180
ABF65-16-70
ABF65-16-100
ABF65-16-150
ABF65-16-180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza vite L1
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Dimensione vite Carico ammesso
(kg)
Altezza totale
(mm)
Diametro base
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

10.93 €

1 Disponibile 6 giorni 308M8×1.256047334957273040478410-024744

6.26 €

1 Disponibile 6 giorni 508M8×1.256067334957273040485326-778451

7.78 €

1 Disponibile 6 giorni 3010M10 x 1,56048334957273040522410-022162

7.59 €

1 Disponibile 6 giorni 5010M10×1.506068334957273040539326-777672

12.12 €

4.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

7010M10 x 1,56088334957273040546410-023982

8.79 €

1 6 giorni 5010M10×1.509071404957273040607326-779292

12.80 €

7.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

7010M10 x 1,59091404957273040614410-0255102

15.20 €

5.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5012M12×1,759072404957273040676326-7750114

17.92 €

6.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10012M12×1,7590122404957273040690326-7741149

22.02 €

1 Disponibile 6 giorni 7016M16×2,0180103534957273041000410-0301283

23.12 €

1 Disponibile 6 giorni 10016M16×2.00180133534957273041031326-7733322

23.79 €

1 6 giorni 13016M16×2,0180163534957273041062410-0271360

25.83 €

1 6 giorni 15016M16×2,0180183534957273041093410-0280386

27.82 €

1 6 giorni 18016M16×2,0180213534957273041123410-0298425

28.01 €

1 6 giorni 7016M16×2,0280105654957273041352410-0344351

28.99 €

1 6 giorni 10016M16×2,0280135654957273041376410-0310390

31.96 €

1 6 giorni 15016M16×2,0280185654957273041413410-0328454

33.83 €

1 9 giorni 18016M16×2,0280215654957273041437410-0336493

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Base in gomma Materiale filettatura Acciaio (JIS-SWCH / EN 1.0038 Equiv.)
Trattamento superficie filettatura NA Materiale corpo Gomma Trattamento superficie corpo principale NA
Materiale in gomma inferiore Gomma cloroprenica (CR) (Integrata nel fondo) Proprietà Standard Quantità 1

Supporto tecnico