GOMMA OHNO, piede di livellamento antivibrazioni con base in gomma, smorzamento vibrazioni orizzontali

GOMMA OHNO, piede di livellamento antivibrazioni con base in gomma, smorzamento vibrazioni orizzontali
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Devices are securely fixed by the friction of rubber.
· A non-polluting material is used for the rubber part.

[Uses]
· Vibration prevention for various industrial equipment.
· Level adjustments for equipment height.
· Installation on floor surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABR60-16-70
ABR60-16-100
ABR60-16-130
ABR60-16-150
ABR60-16-180
ABR60-20-100
ABR60-20-130
ABR60-20-150
ABR60-20-180
ABR70-16-70
ABR70-16-100
ABR70-16-130
ABR70-16-150
ABR70-16-180
ABR70-20-100
ABR70-20-130
ABR70-20-150
ABR70-20-180
ABR90-16-70
ABR90-16-130
ABR90-16-150
ABR90-16-180
ABR90-20-100
ABR90-20-130
ABR90-20-150
ABR90-20-180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza vite L1
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Dimensione vite Carico ammesso
(kg)
Altezza totale
(mm)
Diametro base
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

23.12 €

1 Disponibile 6 giorni 7016M16×2,0300105604957273042236292-8337324

23.78 €

1 Disponibile 6 giorni 10016M16×2,0300135604957273042267292-8345358

24.76 €

1 Disponibile 6 giorni 13016M16×2,0300165604957273042304292-8353400

26.14 €

1 6 giorni 15016M16×2,0300185604957273042335292-8361426

27.75 €

1 Disponibile 6 giorni 18016M16×2,0300215604957273042366292-8370465

32.34 €

1 6 giorni 10020M20×2,5300138.0604957273042397292-8485500

33.19 €

1 6 giorni 13020M20×2,5300168.0604957273042427292-8493560

35.48 €

1 6 giorni 15020M20×2,5300188.0604957273042458292-8507601

38.90 €

1 Disponibile 6 giorni 18020M20×2,5300218.0604957273042489292-8515658

30.02 €

1 Disponibile 6 giorni 7016M16×2,0450109.0704957273042731292-8388438

30.56 €

1 6 giorni 10016M16×2,0450139.0704957273042762292-8396472

31.53 €

1 Disponibile 6 giorni 13016M16×2,0450169.0704957273042793292-8400514

33.04 €

1 6 giorni 15016M16×2,0450189.0704957273042823292-8418540

35.31 €

1 6 giorni 18016M16×2,0450219.0704957273042854292-8426579

38.30 €

1 6 giorni 10020M20×2,5450142.0704957273042885292-8523614

39.17 €

1 6 giorni 13020M20×2,5450172.0704957273042922292-8531674

41.44 €

1 Disponibile 6 giorni 15020M20×2,5450192.0704957273042953292-8540715

44.63 €

1 Disponibile 6 giorni 18020M20×2,5450222.0704957273042984292-8558772

35.79 €

1 6 giorni 7016M16×2,0650112.5904957273043127292-8434576

37.44 €

1 6 giorni 13016M16×2,0650172.5904957273043165292-8451653

38.81 €

1 6 giorni 15016M16×2,0650192.5904957273043189292-8469679

40.02 €

1 6 giorni 18016M16×2,0650222.5904957273043202292-8477718

43.56 €

1 Disponibile 6 giorni 10020M20×2,5650145.5904957273043226292-8566752

46.25 €

1 6 giorni 13020M20×2,5650175.5904957273043240292-8574813

50.23 €

1 6 giorni 15020M20×2,5650195.5904957273043264292-8582854

51.07 €

1 9 giorni 18020M20×2,5650225.5904957273043288292-8591911

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Base in gomma Materiale filettatura Acciaio (JIS-SWCH / EN 1.0038 Equiv.)
Trattamento superficie filettatura NA Materiale corpo Gomma Trattamento superficie corpo principale NA
Materiale in gomma inferiore Gomma cloroprenica (CR) (Integrata nel fondo) Proprietà Standard Quantità 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico