Codice articolo del costruttore: 4GB129R-00-7
Marca: CKD
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: 14 giorni
Numero di solenoidi: Double
A commutazione: 2-position exhaust
Stato allo spegnimento: Self-Holding
Tensione: 3 V DC
Diam. cilindro applicabile: 20–40 Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4GB129R-00-7
Codice componente
|
---|
4GB129R-00-7 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Connection Diameter | Electrical Wiring Connection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 giorni | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 3 V DC | 20–40 | For single valve unit to be equipped to the base | Grommet Lead Wire |
Loading...
Tipo | Electromagnetic Valve | Applicazione | Unit for manifold | Numero di attacchi | 5-port valve |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di installazione | Manifold Base | Caratteristiche | Standard / Oil-Free | Tipo di attacco tubo | Specificabile senza porta |
Tubazioni | Subbase Plumbing | Tipo di azionamento | Pilot-operated Spool | Con tenuta | Soft seal |
Configura
Proprietà di base
Numero di solenoidi
A commutazione
Stato allo spegnimento
Diam. cilindro applicabile(Ø)
Tipo
Tensione
Connection Diameter
Electrical Wiring Connection
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali