Anello di attracco tipo MG

Anello di attracco tipo MG
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Quando si installa l'anello di ancoraggio in acciaio inox, non è necessario sostituirlo continuamente. - Materiale: Acciaio inox (EN 1.4301 Equivalente (SUS304)), Finitura: Cazzolato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MG-16

Codice componente
MG-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

106.09 €

1 Disponibile 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Anello di attracco, ferramenta in metallo per nautica Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Lunghezza L(mm) 286
Finitura Lucidatura gambo Dimensione D(mm) 16 Dimensione W(mm) 150
Dimensione d1(mm) 120 Dimensione D2(mm) 40

Si trova sulla pagina di Anello di attracco tipo MG, il codice articolo è il seguente: MG-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MG-16.

Supporto tecnico