Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() | Cylindric locating pins for locating workpieces in toleranced holes and also to be used as stops and feet. Flattened locating pin used to overcome differences in tolerances, between holes or to position an element in one direction only. The bearing surface of the seating pin has no centre (picture 1). |
Dimensions | Location hole | Weight | Art. No. | |||||
d1 | l1 | b | d2 | l2 | l4 | D1 | ||
g6 | n6 | H7 | ||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||
seating pin, DIN 6321 form A, tolerance l1 = h9 – picture 1 | ||||||||
6 | 5 | – | 4 | 6 | – | 4 | 1.8 | 22630.0011 |
10 | 6 | – | 6 | 9 | – | 6 | 5.7 | 22630.0012 |
16 | 8 | – | 8 | 12 | – | 8 | 17.0 | 22630.0013 |
25 | 10 | – | 12 | 18 | – | 12 | 53.0 | 22630.0014 |
locating pin, cylindric, DIN 6321, form B – picture 2 | ||||||||
6 | 7 | – | 4 | 6 | 4 | 4 | 1.7 | 22630.0020 |
6 | 12 | – | 4 | 6 | 4 | 4 | 3.0 | 22630.0021 |
8 | 10 | – | 6 | 9 | 6 | 6 | 4.9 | 22630.0022 |
8 | 16 | – | 6 | 9 | 6 | 6 | 8.0 | 22630.0023 |
10 | 10 | – | 6 | 9 | 6 | 6 | 6.9 | 22630.0024 |
10 | 18 | – | 6 | 9 | 6 | 6 | 12.0 | 22630.0025 |
12 | 10 | – | 6 | 9 | 6 | 6 | 10.0 | 22630.0026 |
12 | 18 | – | 6 | 9 | 6 | 6 | 17.0 | 22630.0027 |
16 | 13 | – | 8 | 12 | 8 | 8 | 22.0 | 22630.0028 |
16 | 22 | – | 8 | 12 | 8 | 8 | 36.0 | 22630.0029 |
20 | 15 | – | 12 | 18 | 9 | 12 | 58.0 | 22630.0030 |
20 | 25 | – | 12 | 18 | 9 | 12 | 73.0 | 22630.0031 |
25 | 15 | – | 12 | 18 | 9 | 12 | 66.0 | 22630.0032 |
25 | 25 | – | 12 | 18 | 9 | 12 | 106.0 | 22630.0033 |
locating pin, flattened, DIN 6321, form C – picture 3 | ||||||||
6 | 7 | 1.0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1.3 | 22630.0040 |
6 | 12 | 1.0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2.2 | 22630.0041 |
8 | 10 | 1.6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4.0 | 22630.0042 |
8 | 16 | 1.6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5.5 | 22630.0043 |
10 | 10 | 2.5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5.6 | 22630.0044 |
10 | 18 | 2.5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8.9 | 22630.0045 |
12 | 10 | 2.5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7.0 | 22630.0046 |
12 | 18 | 2.5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 11.0 | 22630.0047 |
16 | 13 | 3.5 | 8 | 12 | 8 | 8 | 17.0 | 22630.0048 |
16 | 22 | 3.5 | 8 | 12 | 8 | 8 | 26.0 | 22630.0049 |
20 | 15 | 5.0 | 12 | 18 | 9 | 12 | 39.0 | 22630.0050 |
20 | 25 | 5.0 | 12 | 18 | 9 | 12 | 55.0 | 22630.0051 |
25 | 15 | 5.0 | 12 | 18 | 9 | 12 | 49.0 | 22630.0052 |
25 | 25 | 5.0 | 12 | 18 | 9 | 12 | 72.0 | 22630.0053 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo punta lato ingresso | Diam. lato ingresso D1 (Ø) | Diam. lato di montaggio D (Ø) | Location hole [H7] (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l4 (mm) | b (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | - | |||
5.71 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | 10 | 6 | 6 | 6 | 9 | - | - | |||
7.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | 16 | 8 | 8 | 8 | 12 | - | - | |||
11.26 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | 25 | 12 | 12 | 10 | 18 | - | - | |||
7.71 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | - | |||
7.78 € | 1 | 2 giorni | 10 | Rotonde | 6 | 4 | 4 | 12 | 6 | 4 | - | |||
7.88 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | - | |||
8.12 € | 1 | 2 giorni | 10 | Rotonde | 8 | 6 | 6 | 16 | 9 | 6 | - | |||
8.17 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | - | |||
8.29 € | 1 | 4 giorni | 10 | Rotonde | 10 | 6 | 6 | 18 | 9 | 6 | - | |||
8.71 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | 12 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | - | |||
9.05 € | 1 | 4 giorni | 10 | Rotonde | 12 | 6 | 6 | 18 | 9 | 6 | - | |||
10.49 € | 1 | 2 giorni | 10 | Rotonde | 16 | 8 | 8 | 13 | 12 | 8 | - | |||
10.61 € | 10 | 4 giorni | 10 | Rotonde | 16 | 8 | 8 | 22 | 12 | 8 | - | |||
13.22 € | 1 | 2 giorni | 10 | Rotonde | 20 | 12 | 12 | 15 | 18 | 9 | - | |||
13.73 € | 1 | 4 giorni | 10 | Rotonde | 20 | 12 | 12 | 25 | 18 | 9 | - | |||
15.15 € | 1 | 4 giorni | 10 | Rotonde | 25 | 12 | 12 | 15 | 18 | 9 | - | |||
16.42 € | 1 | 4 giorni | 10 | Rotonde | 25 | 12 | 12 | 25 | 18 | 9 | - | |||
8.64 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | A rombo | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | |||
8.94 € | 1 | 4 giorni | 10 | A rombo | 6 | 4 | 4 | 12 | 6 | 4 | 1 | |||
9.57 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | A rombo | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | 1.6 | |||
9.75 € | 1 | 4 giorni | 10 | A rombo | 8 | 6 | 6 | 16 | 9 | 6 | 1.6 | |||
10.95 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | A rombo | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | 2.5 | |||
11.26 € | 1 | 4 giorni | 10 | A rombo | 10 | 6 | 6 | 18 | 9 | 6 | 2.5 | |||
10.72 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | A rombo | 12 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | 2.5 | |||
12.41 € | 1 | 2 giorni | 10 | A rombo | 12 | 6 | 6 | 18 | 9 | 6 | 2.5 | |||
13.34 € | 1 | 4 giorni | 10 | A rombo | 16 | 8 | 8 | 13 | 12 | 8 | 3.5 | |||
16.14 € | 1 | 4 giorni | 10 | A rombo | 16 | 8 | 8 | 22 | 12 | 8 | 3.5 | |||
18.98 € | 1 | 2 giorni | 10 | A rombo | 20 | 12 | 12 | 15 | 18 | 9 | 5 | |||
19.72 € | 1 | 4 giorni | 10 | A rombo | 20 | 12 | 12 | 25 | 18 | 9 | 5 | |||
19.55 € 11.53 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | A rombo | 25 | 12 | 12 | 15 | 18 | 9 | 5 | |||
25.69 € | 1 | 4 giorni | 10 | A rombo | 25 | 12 | 12 | 25 | 18 | 9 | 5 |
Loading...
Profilo di base | Testa grande | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Con smusso | Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Profilo montaggio laterale | Dritti (A pressione) | Trattamento superficie | Lucidatura | Trattamento termico | A tempra diretta |
Materiale | Acciaio | Tolleranza lato ingresso | g6 | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | n6 |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo punta lato ingresso
Diam. lato ingresso D1(Ø)
Diam. lato di montaggio D(Ø)
Location hole [H7](mm)
l1(mm)
l2(mm)
l4(mm)
b(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali