Boccole di montaggio, per imbastitori e perni rimovibil

Boccole di montaggio, per imbastitori e perni rimovibil
  • In Offerta
La versione con fori sulla faccia frontale (fig. 2) è ideale per le applicazioni che richiedono l'installazione a filo con la superficie.
Le bussole di innesto sono una veloce e sicura possibilità di applicazione per gli imbastitori  EH 22340., EH 22350., EH 22370.,  EH 22380. e per i perni removibili EH 22400.
Centraggio garantito dalla tolleranza del collare (es. rapido montaggio di piastre e componenti).
Resistenti alla corrosione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Locating Bushings • for ball lock pins and socket pins, EH 22400.

Product Description

This design with holes on the front face (picture 2) is suitable for applications which require installation flush to the surface.
Locating bushings are used for quick and safe locating of ball lock pins EH 22340., EH 22350., EH 22370. and EH 22380. and socket pins EH 22400.
Optimised centering due to precise collar (e.g. quick mounting of plates and components).
All versions are corrosion and abrasion resistant.

Material

• Stainless steel 1.4305

Assembly

This design with holes on the front face (picture 2) can be installed via a cranked pin face wrench or alternatively via a pin faced socket wrench.
Ensure safe tolerances and consistent function. Easily incorporable into different materials. Can be used in thin-walled pieces. Application from both sides.

Drawing

picture 1 picture 2 picture 3

Order Information

DimensionsWSWeightArt. No.
d1d2d3d4d5l1l2l3l4l5l6l7   
H11 h9 +0.1          
[mm][mm][g] 
with internal hexagon – picture 1
5M12186.019159.013.05.19.051522400.0905
6M12187.519159.413.05.68.861922400.0906
8M162210.0252012.017.07.311.782922400.0908
10M243012.5292413.519.58.914.1107622400.0910
12M243015.0292414.020.09.614.4126622400.0912
plain, with face hole – picture 2
16M303919.55.1393315.523.510.416.63024822400.0925
20M364325.55.1494217.531.511.923.13036422400.0926
25M425032.05.1655726.538.513.321.83635022400.0927
with outer hexagon – picture 3
16M303619.5392915.523.56.112.82412422400.0916
20M364525.5493817.531.57.719.33020822400.0920
25M425032.0655026.538.513.321.83635022400.0924

Accessories

 Suitable for sizeFor finish picturePin spacingPin diameterSquare driveWeightArt. No.
 d1 ±0.1-0.1   
 [mm] [mm][mm][in][g] 
adjustable face wrench, offset
10/12/16/20/252530922350.1991
socket wrench insert
16/2023051/224322350.1998
2523651/236322350.1999

Application Example

Codice componente
22400.0905
22400.0906
22400.0908
22400.0910
22400.0912
22400.0916
22400.0920
22400.0924
22400.0925
22400.0926
22400.0927
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
WS
(mm)

13.63 €

1 Stesso giorno

Stock

105M1218619159135.195

13.63 €

1 Stesso giorno

Stock

106M12187.519159.4135.68.86

20.24 €

1 2 giorni 108M162210252012177.311.78

23.38 €

1 2 giorni 1010M243012.5292413.519.58.914.110

24.36 €

1 4 giorni 1012M243015292414209.614.412

27.77 €

1 Stesso giorno

Stock

1016M303619.5392915.523.56.112.824

44.36 €

1 4 giorni 1020M364525.5493817.531.57.719.330

61.76 €

1 4 giorni 10-----------

32.37 €

1 3 giorni 10-----------

47.45 €

1 4 giorni 10-----------

61.76 €

1 4 giorni 10-----------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo manopola Materiale Stainless steel 1.4305 Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Supporto tecnico