Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza (mm) | Lavorazione lato filettato | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | α min. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.30 € | 1 | 4 giorni | 10 | M6 | 40 | Non fornito | 12 | 5 | 4.5 | - | 10 | ~ 50 | 30 | - | - | |||
7.54 € | 1 | 4 giorni | 10 | M6 | 50 | Non fornito | 12 | 5 | 4.5 | - | 10 | ~ 50 | 40 | - | - | |||
7.95 € 4.93 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 50 | Non fornito | 14 | 6 | 6 | - | 12 | ~ 60 | 35 | - | - | |||
8.07 € | 1 | 3 giorni | 10 | M8 | 60 | Non fornito | 14 | 6 | 6 | - | 12 | ~ 60 | 45 | - | - | |||
9.52 € 5.90 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 60 | Non fornito | 18 | 8 | 8 | - | 14 | ~ 80 | 40 | - | - | |||
10.02 € 6.21 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 70 | Non fornito | 18 | 8 | 8 | - | 14 | ~ 80 | 50 | - | - | |||
11.02 € | 2 | 2 giorni | 10 | M12 | 70 | Non fornito | 20 | 10 | 8 | - | 18 | ~ 100 | 50 | - | - | |||
11.61 € | 1 | 4 giorni | 10 | M12 | 80 | Non fornito | 20 | 10 | 8 | - | 18 | ~ 100 | 60 | - | - | |||
15.49 € | 1 | 4 giorni | 10 | M16 | 75 | Non fornito | 24 | 12 | 12 | - | 20 | ~ 120 | 55 | - | - | |||
15.49 € 9.60 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M16 | 90 | Non fornito | 24 | 12 | 12 | - | 20 | ~ 120 | 70 | - | - | |||
16.40 € | 1 | 2 giorni | 10 | M16 | 110 | Non fornito | 24 | 12 | 12 | - | 20 | ~ 120 | 90 | - | - | |||
23.72 € | 1 | 4 giorni | 10 | M20 | 75 | Non fornito | 30 | 16 | 15.5 | - | 28 | ~ 140 | 55 | - | - | |||
24.13 € | 1 | 4 giorni | 10 | M20 | 90 | Non fornito | 30 | 16 | 15.5 | - | 28 | ~ 140 | 70 | - | - | |||
24.13 € | 1 | 4 giorni | 10 | M20 | 110 | Non fornito | 30 | 16 | 15.5 | - | 28 | ~ 140 | 90 | - | - | |||
9.11 € | 1 | 4 giorni | 10 | M6 | 40 | Con tampone | 12 | 5 | 4.5 | 12 | 10 | ~ 50 | 30 | ~ 42.1 | 7 | |||
9.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 50 | Con tampone | 12 | 5 | 4.5 | 12 | 10 | ~ 50 | 40 | ~ 52.1 | 7 | |||
9.91 € | 2 | 2 giorni | 10 | M8 | 50 | Con tampone | 14 | 6 | 6 | 16 | 12 | ~ 60 | 35 | ~ 53 | 4 | |||
10.02 € 6.21 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 60 | Con tampone | 14 | 6 | 6 | 16 | 12 | ~ 60 | 45 | ~ 63 | 4 | |||
11.77 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10 | 60 | Con tampone | 18 | 8 | 8 | 20 | 14 | ~ 80 | 40 | ~ 63.6 | 3 | |||
12.06 € | 1 | 2 giorni | 10 | M10 | 70 | Con tampone | 18 | 8 | 8 | 20 | 14 | ~ 80 | 50 | ~ 73.6 | 3 | |||
13.45 € 8.34 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 70 | Con tampone | 20 | 10 | 8 | 25 | 18 | ~ 100 | 50 | ~ 74.6 | 3 | |||
13.97 € | 2 | 4 giorni | 10 | M12 | 80 | Con tampone | 20 | 10 | 8 | 25 | 18 | ~ 100 | 60 | ~ 84.6 | 3 | |||
19.31 € | 1 | 4 giorni | 10 | M16 | 75 | Con tampone | 24 | 12 | 12 | 32 | 20 | ~ 120 | 55 | ~ 80.4 | 5 | |||
19.31 € | 2 | 2 giorni | 10 | M16 | 90 | Con tampone | 24 | 12 | 12 | 32 | 20 | ~ 120 | 70 | ~ 95.4 | 5 | |||
20.76 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M16 | 110 | Con tampone | 24 | 12 | 12 | 32 | 20 | ~ 120 | 90 | ~ 115.4 | 5 | |||
29.42 € | 1 | 4 giorni | 10 | M20 | 75 | Con tampone | 30 | 16 | 15.5 | 40 | 28 | ~ 140 | 55 | ~ 80.5 | 4 | |||
29.92 € 18.55 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M20 | 90 | Con tampone | 30 | 16 | 15.5 | 40 | 28 | ~ 140 | 70 | ~ 95.5 | 4 | |||
29.92 € 18.55 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M20 | 110 | Con tampone | 30 | 16 | 15.5 | 40 | 28 | ~ 140 | 90 | ~ 115.5 | 4 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo T | Sezione di montaggio | Filettature | Profilo a T | Barra |
---|---|---|---|---|---|
Maschiato, lavorazione fori rotondi | Passante | Materiale corpo principale | Acciaio | Corpo principale, trattamento superficie | Ossido nero |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza(mm)
Lavorazione lato filettato
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
α min.
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali