Viti a leva, DIN 6306 con leva mobile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24500.0008
24500.0009
24500.0010
24500.0011
24500.0012
24500.0013
24500.0016
24500.0017
24500.0018
24500.0020
24500.0021
24500.0022
24500.0108
24500.0109
24500.0110
24500.0111
24500.0112
24500.0113
24500.0116
24500.0117
24500.0118
24500.0120
24500.0121
24500.0122
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale Sezione di attacco, lunghezza
(mm)
Lavorazione lato filettato Maschiato, lavorazione fori rotondi d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
α min.

15.91 €

2 2 giorni 10M840Non fornitoPassante1466-256032--

16.52 €

10.24 €

1 Stesso giorno

Stock

10M850Non fornitoPassante1466-256042--

13.68 €

1 4 giorni 10M1040Non fornitoPassante1888-328030--

13.39 €

1 4 giorni 10M1050Non fornitoPassante1888-328040--

16.40 €

10.17 €

1 Stesso giorno

Stock

10M1250Non fornitoPassante20108-3510040--

16.94 €

1 4 giorni 10M1260Non fornitoPassante20108-3510050--

22.96 €

14.24 €

1 Stesso giorno

Stock

10M1655Non fornitoPassante241312-4012045--

24.01 €

2 4 giorni 10M1670Non fornitoPassante241312-4012060--

25.18 €

1 4 giorni 10M1690Non fornitoPassante241312-4012060--

32.19 €

1 4 giorni 10M2055Non fornitoPassante301615.5-4514045--

32.48 €

1 4 giorni 10M2070Non fornitoPassante301615.5-4514060--

35.68 €

1 4 giorni 10M2090Non fornitoPassante301615.5-4514080--

17.74 €

1 2 giorni 10M840Con tamponePassante146616256032~ 433

18.39 €

1 2 giorni 10M850Con tamponePassante146616256042~ 533

15.83 €

1 4 giorni 10M1040Con tamponePassante188820328030~ 43.63

16.70 €

10.35 €

1 Stesso giorno

Stock

10M1050Con tamponeForo cieco188820328040~ 53.63

18.86 €

1 4 giorni 10M1250Con tamponeForo cieco20108253510040~ 54.63

19.48 €

12.08 €

1 Stesso giorno

Stock

10M1260Con tamponeForo cieco20108253510050~ 64.63

26.81 €

1 4 giorni 10M1655Con tamponeForo cieco241312324012045~ 60.45

27.95 €

1 4 giorni 10M1670Con tamponeForo cieco241312324012060~ 75.45

28.88 €

1 Stesso giorno

Stock

10M1690Con tamponeForo cieco241312324012080~ 95.45

37.75 €

1 4 giorni 10M2055Con tamponeForo cieco301615.5404514045~ 60.54

38.28 €

1 4 giorni 10M2070Con tamponeForo cieco301615.5404514060~ 75.54

41.31 €

2 4 giorni 10M2090Con tampone-301615.5404514080~ 95.54

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo T Sezione di montaggio Filettature Profilo a T Barra
Materiale corpo principale Acciaio Corpo principale, trattamento superficie Ossido nero Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Supporto tecnico