Codice articolo del costruttore: 24510.0510
Marca: HALDER
Prezzo: 7.70 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale: M10
Maschiato, lavorazione fori rotondi: -
Corpo principale, altezza: 60 mm
d2: 18 mm
d3: 8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24510.0510
Codice componente
|
---|
24510.0510 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Corpo principale, altezza (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.70 € 4.77 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | - | 60 | 18 | 8 | 20 | ~ 80 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo T | Sezione di montaggio | Maschiati | Profilo a T | Barra |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Corpo principale, trattamento superficie | Ossido nero | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Controviti a leva, DIN 6305 con leva fissa, il codice articolo è il seguente: 24510.0510.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24510.0510.
Configura
Stock
Proprietà di base
Maschiato, lavorazione fori rotondi
Tipo
Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale
Corpo principale, altezza(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l3(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24510.0508 |
24510.0512 |
24510.0516 |
24510.0520 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Corpo principale, altezza (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.49 € | 1 | 4 giorni | 10 | M8 | - | 50 | 16 | 6 | 16 | ~ 60 | |||
8.16 € | 1 | 4 giorni | 10 | M12 | - | 70 | 20 | 10 | 25 | ~ 100 | |||
12.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M16 | - | 85 | 24 | 12 | 35 | ~ 120 | |||
20.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M20 | Passante | 95 | 30 | 16 | 40 | ~ 140 |