Impugnature a T (24512.0125)

Impugnature a T 24512.0125
  • In Offerta

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 24512.0125

Marca: HALDER

Prezzo: 10.78

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Sezione di montaggio: Maschiati

Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale: M8

Maschiato, lavorazione fori rotondi: Passante

Corpo principale, altezza: 33 mm

t: 12 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24512.0125

Codice componente
24512.0125
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale Maschiato, lavorazione fori rotondi Corpo principale, altezza
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
h2
(mm)

10.78 €

1 4 giorni 10MaschiatiM8Passante3312551422

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo T Profilo a T Aletta Materiale corpo principale Alluminio
Corpo principale, trattamento superficie Rivestimento Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Si trova sulla pagina di Impugnature a T, il codice articolo è il seguente: 24512.0125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24512.0125.

Tipologia prodotto

Codice componente
24512.0030
24512.0035
24512.0120
24512.0130
24512.0135
24512.0140
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale Maschiato, lavorazione fori rotondi Corpo principale, altezza
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
h2
(mm)

12.63 €

1 4 giorni 10Foro rotondo8Foro cieco3716671625

15.38 €

1 Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo8Foro cieco4116802026

10.78 €

1 4 giorni 10MaschiatiM6Foro cieco3312551422

12.63 €

1 4 giorni 10MaschiatiM8Passante3716671625

15.32 €

2 4 giorni 10MaschiatiM8Passante4116802026

15.32 €

1 4 giorni 10MaschiatiM10Passante4116802026

Supporto tecnico