Pomoli

Pomoli
  • In Offerta
[Caratteristiche] Manopola per filettatura interna. [Materiale] Acciaio inox.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24520.0002
24520.0003
24520.0005
24520.0006
24520.0008
24520.0009
24520.0022
24520.0023
24520.0025
24520.0026
24520.0028
24520.0029
24520.0102
24520.0103
24520.0105
24520.0106
24520.0108
24520.0109
24520.0122
24520.0123
24520.0125
24520.0126
24520.0128
24520.0129
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale Lavorazione sul lato Maschiato, lavorazione fori rotondi Materiale corpo principale Corpo principale, trattamento superficie Corpo principale, D.E.
(Ø)
Corpo principale, altezza
(mm)
d3
(mm)
t
(mm)
h2
(mm)

5.96 €

1 4 giorni 10M4Non fornitoPassanteAcciaioOssido nero211812.51010.5

5.96 €

1 Stesso giorno

Stock

10M5Non fornitoForo ciecoAcciaioOssido nero211812.51010.5

6.83 €

1 Stesso giorno

Stock

10M6Non fornitoForo ciecoAcciaioOssido nero2522.514.51214

6.83 €

2 4 giorni 10M8Non fornitoForo ciecoAcciaioOssido nero2522.514.51214

8.16 €

5.06 €

1 Stesso giorno

Stock

10M8Non fornitoForo ciecoAcciaioOssido nero312718.51517

8.16 €

5.06 €

1 Stesso giorno

Stock

10M10Non fornitoForo ciecoAcciaioOssido nero312718.51717

6.27 €

3.89 €

1 Stesso giorno

Stock

10M4Zigrinatura-AcciaioOssido nero211812.51010.5

6.27 €

2 4 giorni 10M5Zigrinatura-AcciaioOssido nero211812.51010.5

7.38 €

1 4 giorni 10M6Zigrinatura-AcciaioOssido nero2522.514.51214

7.38 €

1 4 giorni 10M8Zigrinatura-AcciaioOssido nero2522.514.51214

8.70 €

1 4 giorni 10M8ZigrinaturaPassanteAcciaioOssido nero312718.51517

8.70 €

2 4 giorni 10M10ZigrinaturaPassanteAcciaioOssido nero312718.51717

7.07 €

1 2 giorni 10M4Non fornitoPassanteAcciaio inoxSabbiatura211812.51010.5

7.12 €

2 4 giorni 10M5Non fornitoPassanteAcciaio inoxSabbiatura211812.51010.5

9.73 €

1 4 giorni 10M6Non fornitoForo ciecoAcciaio inoxSabbiatura2522.514.51214

9.73 €

6.03 €

1 Stesso giorno

Stock

10M8Non fornitoForo ciecoAcciaio inoxSabbiatura2522.514.51214

12.47 €

7.73 €

1 Stesso giorno

Stock

10M8Non fornitoForo ciecoAcciaio inoxSabbiatura312718.51517

12.47 €

1 4 giorni 10M10Non fornitoForo ciecoAcciaio inoxSabbiatura312718.51717

7.24 €

1 Stesso giorno

Stock

10M4ZigrinaturaPassanteAcciaio inoxSabbiatura211812.51010.5

7.24 €

1 4 giorni 10M5ZigrinaturaPassanteAcciaio inoxSabbiatura211812.51010.5

10.15 €

1 4 giorni 10M6ZigrinaturaPassanteAcciaio inoxSabbiatura2522.514.51214

10.15 €

6.29 €

1 Stesso giorno

Stock

10M8ZigrinaturaPassanteAcciaio inoxSabbiatura2522.514.51214

12.88 €

1 4 giorni 10M8ZigrinaturaForo ciecoAcciaio inoxSabbiatura312718.51517

12.88 €

1 4 giorni 10M10ZigrinaturaForo ciecoAcciaio inoxSabbiatura312718.51717

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Maschiati Profilo rotondo, tipo Profilo a fungo

Supporto tecnico