Codice articolo del costruttore: 24620.0032
Marca: HALDER
Prezzo: 1.43 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Sezione di montaggio: Altro
Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale: -
Maschiato, lavorazione fori rotondi: Foro cieco
Corpo principale, D.E.: 32 Ø
Corpo principale, altezza: 21 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24620.0032
Codice componente
|
---|
24620.0032 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sezione di montaggio | Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Corpo principale, D.E. (Ø) | Corpo principale, altezza (mm) | d2 (mm) | d5 (mm) | d6 (mm) | t (mm) | t2 (mm) | t4 (mm) | h3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.43 € | 1 | 4 giorni | 10 | Altro | - | Foro cieco | 32 | 21 | 12 | - | - | - | - | - | 10 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Ad aletta | Materiale corpo principale | Acciaio | Conflict Minerals free | yes |
---|---|---|---|---|---|
REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Pomelli a croce, DIN 6335 Ghisa, il codice articolo è il seguente: 24620.0032.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24620.0032.
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale
d5(mm)
d6(mm)
t(mm)
t2(mm)
t4(mm)
Tipo
Sezione di montaggio
Maschiato, lavorazione fori rotondi
Corpo principale, D.E.(Ø)
Corpo principale, altezza(mm)
d2(mm)
h3(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24620.0040 |
24620.0050 |
24620.0063 |
24620.0080 |
24620.0090 |
24620.0132 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Sezione di montaggio | Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Corpo principale, D.E. (Ø) | Corpo principale, altezza (mm) | d2 (mm) | d5 (mm) | d6 (mm) | t (mm) | t2 (mm) | t4 (mm) | h3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.83 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Altro | - | Foro cieco | 40 | 26 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | |||
3.73 € | 1 | 4 giorni | 10 | Altro | - | Passante | 50 | 34 | 18 | - | - | - | - | - | 20 | |||
3.09 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Altro | - | Passante | 63 | 42 | 20 | - | - | - | - | - | 25 | |||
6.05 € | 1 | 4 giorni | 10 | Altro | - | Passante | 80 | 52 | 25 | - | - | - | - | - | 30 | |||
11.06 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Altro | - | Passante | 100 | 65 | 32 | - | - | - | - | - | 38 | |||
2.74 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Foro rotondo | 6 | Foro cieco | 32 | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - |