Pomelli a croce, DIN 6335 Ghisa plasticata (24620.0540)

Pomelli a croce, DIN 6335 Ghisa plasticata 24620.0540
  • In Offerta

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 24620.0540

Marca: HALDER

Prezzo: 5.91

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Sezione di montaggio: Foro rotondo

Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale: 8

Maschiato, lavorazione fori rotondi: Foro cieco

Corpo principale, D.E.: 40 Ø

Corpo principale, altezza: 25 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24620.0540

Codice componente
24620.0540
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale Maschiato, lavorazione fori rotondi Corpo principale, D.E.
(Ø)
Corpo principale, altezza
(mm)
Lever colour d2
(mm)
d4
(mm)
t
(mm)
t2
(mm)

5.91 €

1 4 giorni 10Foro rotondo8Foro cieco4025orange14-1815

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Ad aletta Materiale corpo principale Acciaio Corpo principale, trattamento superficie Rivestimento
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Si trova sulla pagina di Pomelli a croce, DIN 6335 Ghisa plasticata, il codice articolo è il seguente: 24620.0540.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24620.0540.

Tipologia prodotto

Codice componente
24620.0541
24620.0550
24620.0551
24620.0563
24620.0564
24620.0580
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale Maschiato, lavorazione fori rotondi Corpo principale, D.E.
(Ø)
Corpo principale, altezza
(mm)
Lever colour d2
(mm)
d4
(mm)
t
(mm)
t2
(mm)

5.91 €

1 3 giorni 10MaschiatiM8Foro cieco4025orange14--15

7.65 €

1 4 giorni 10Foro rotondo10Foro cieco5032orange-102118

7.65 €

1 4 giorni 10MaschiatiM10Foro cieco5032orange18--18

8.65 €

1 4 giorni 10Foro rotondo12Foro cieco6340orange20-2522

8.65 €

1 4 giorni 10MaschiatiM12Foro cieco6340orange20--22

13.22 €

1 4 giorni 10Foro rotondo16Foro cieco8050orange25-3228

Supporto tecnico