Pomelli a croce, DIN 6335 Alluminio

Pomelli a croce, DIN 6335 Alluminio
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Manopola a croce con impugnatura. [Materiale] Alluminio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24630.0040
24630.0050
24630.0063
24630.0080
24630.0240
24630.0250
24630.0263
24630.0280
24630.0340
24630.0350
24630.0363
24630.0380
24630.0440
24630.0450
24630.0463
24630.0480
24630.0640
24630.0650
24630.0663
24630.0680
24630.0740
24630.0750
24630.0763
24630.0780
24630.0840
24630.0850
24630.0863
24630.0880
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale Maschiato, lavorazione fori rotondi Corpo principale, trattamento superficie Corpo principale, D.E.
(Ø)
Corpo principale, altezza
(mm)
Lucidato d2
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
d6
(mm)
t
(mm)
t2
(mm)
t4
(mm)
h3
(mm)

3.88 €

1 4 giorni 10Altro-Foro ciecoNo4026unpolished14------14

4.96 €

1 4 giorni 10Altro-Foro ciecoNo5034unpolished18------20

6.91 €

1 4 giorni 10Altro-Foro ciecoNo6342unpolished20------25

9.57 €

1 Stesso giorno

Stock

10Altro-Foro ciecoNo8052unpolished25------30

6.97 €

1 4 giorni 10Foro rotondo8Foro ciecoNo4025unpolished14---1815--

8.37 €

1 4 giorni 10Foro rotondo10Foro ciecoNo5032unpolished18---2118--

10.78 €

1 4 giorni 10Foro rotondo12Foro ciecoNo6340unpolished20---2522--

14.38 €

1 4 giorni 10Foro rotondo16PassanteNo8050unpolished-16--3228--

6.97 €

1 4 giorni 10Maschiato (Con gradino)M8Foro ciecoNo4025unpolished14--8.4--12-

8.37 €

5.19 €

1 Stesso giorno

Stock

10Maschiato (Con gradino)M10Foro ciecoNo5032unpolished18--10.5--16-

10.44 €

6.47 €

1 Stesso giorno

Stock

10Maschiato (Con gradino)M12Foro ciecoNo6340unpolished20--13--20-

14.38 €

1 4 giorni 10Maschiato (Con gradino)M16PassanteNo8050unpolished25--17--30-

6.97 €

1 4 giorni 10MaschiatiM8Foro ciecoNo4025unpolished14----15--

8.37 €

5.19 €

1 Stesso giorno

Stock

10MaschiatiM10Foro ciecoNo5032unpolished18----18--

10.55 €

6.54 €

1 Stesso giorno

Stock

10MaschiatiM12-No6340unpolished20----22--

14.38 €

1 4 giorni 10MaschiatiM16-No8050unpolished25----28--

10.44 €

6.47 €

1 Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo8-Superficie lucidata4025polished14---1815--

12.18 €

7.55 €

1 Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo10-Superficie lucidata5032polished18---2118--

14.84 €

9.20 €

1 Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo12-Superficie lucidata6340polished20---2522--

20.42 €

12.66 €

1 Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo16-Superficie lucidata8050polished25---3228--

10.26 €

1 4 giorni 10Maschiato (Con gradino)M8-Superficie lucidata4025polished14--8.4--12-

12.23 €

7.58 €

1 Stesso giorno

Stock

10Maschiato (Con gradino)M10-Superficie lucidata5032polished--M1010.5--16-

14.84 €

9.20 €

1 Stesso giorno

Stock

10Maschiato (Con gradino)M12-Superficie lucidata6340polished20--13--20-

19.67 €

1 4 giorni 10Maschiato (Con gradino)M16-Superficie lucidata8050polished25--17--30-

10.49 €

1 4 giorni 10MaschiatiM8-Superficie lucidata4025polished14----15--

12.22 €

1 4 giorni 10MaschiatiM10-Superficie lucidata5032polished18----18--

14.84 €

9.20 €

1 Stesso giorno

Stock

10MaschiatiM12-Superficie lucidata6340polished20----22--

18.90 €

1 4 giorni 10MaschiatiM16-Superficie lucidata8050polished25----28--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Ad aletta Materiale corpo principale Alluminio Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico