Pomelli a croce, DIN 6335 in acciaio inox pressofuso

Pomelli a croce, DIN 6335 in acciaio inox pressofuso
  • In Offerta
[Caratteristiche] Manopola a croce con impugnatura. [Materiale] Acciaio inox A2.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24631.0032
24631.0040
24631.0050
24631.0063
24631.0332
24631.0340
24631.0350
24631.0363
24631.0432
24631.0440
24631.0450
24631.0463
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale Maschiato, lavorazione fori rotondi Corpo principale, D.E.
(Ø)
Corpo principale, altezza
(mm)
d2
(mm)
d6
(mm)
t2
(mm)
t4
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)

5.24 €

1 4 giorni 10Altro--322112----10

7.42 €

4.60 €

1 Stesso giorno

Stock

10Altro--402614----14

8.82 €

1 Stesso giorno

Stock

10Altro--503418----20

13.38 €

8.30 €

1 Stesso giorno

Stock

10Altro--634220----25

10.14 €

1 4 giorni 10Maschiato (Con gradino)M6-3220126.4-10--

13.09 €

1 4 giorni 10Maschiato (Con gradino)M8-4025148.4-12--

15.08 €

1 4 giorni 10Maschiato (Con gradino)M10-50321810.5-16--

20.02 €

12.41 €

1 Stesso giorno

Stock

10Maschiato (Con gradino)M12-63402013-20--

10.02 €

1 4 giorni 10MaschiatiM6-322012-12-20-

12.87 €

1 Stesso giorno

Stock

10MaschiatiM8-402514-15---

15.08 €

1 4 giorni 10MaschiatiM10-503218-18---

19.66 €

1 4 giorni 10MaschiatiM12Foro cieco634020-22---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Ad aletta Materiale corpo principale Acciaio inox Corpo principale, trattamento superficie Sabbiatura
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico