Pomelli a croce, DIN 6335 in plastica / Con bussola filettata forma K

Pomelli a croce, DIN 6335 in plastica / Con bussola filettata forma K
[Caratteristiche] Campo di temperatura di funzionamento fino a 110°C. -Materiale del corpo principale: resina termoindurente DIN7708 PF31.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24640.0220
24640.0225
24640.0232
24640.0240
24640.0250
24640.0263
24640.0280
24640.1225
24640.1232
24640.1240
24640.1250
24640.1263
24640.1280
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale Corpo principale, D.E.
(Ø)
Corpo principale, altezza
(mm)
Bushing d7 t3
(mm)
h3
(mm)

0.86 €

1 2 giorni 10M42013Brass106.56

0.80 €

1 Stesso giorno

Stock

10M52516Steel, galvanized129.58

0.86 €

1 2 giorni 10M63220Steel, galvanized141210

1.10 €

1 2 giorni 10M84025Steel, galvanized181413

1.55 €

1 Stesso giorno

Stock

10M105032Steel, galvanized221820

2.54 €

1 2 giorni 10M126340Steel, galvanized262225

4.93 €

10 2 giorni 10M168050Steel, galvanized353030

2.82 €

1 4 giorni 10-------

3.09 €

1 3 giorni 10-------

3.65 €

1 4 giorni 10-------

4.44 €

1 4 giorni 10-------

6.34 €

1 3 giorni 10-------

10.61 €

1 4 giorni 10-------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Ad aletta Sezione di montaggio Maschiati Maschiato, lavorazione fori rotondi Foro cieco
Materiale corpo principale Plastica Temperatura max.(°C) 110 Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Supporto tecnico