Pomelli a stella, DIN 6336 Ghisa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24650.0032
24650.0040
24650.0050
24650.0063
24650.0080
24650.0132
24650.0140
24650.0150
24650.0163
24650.0180
24650.0232
24650.0240
24650.0250
24650.0263
24650.0280
24650.0332
24650.0340
24650.0350
24650.0363
24650.0380
24650.0432
24650.0440
24650.0450
24650.0463
24650.0480
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale Corpo principale, D.E.
(Ø)
Corpo principale, altezza
(mm)
d2
(mm)
d4
(mm)
d6
(mm)
t
(mm)
t2
(mm)
t4
(mm)
h3
(mm)

1.48 €

1 4 giorni 10Altro-322112-----10

1.97 €

1 4 giorni 10Altro-402614-----13

3.78 €

1 4 giorni 10Altro-503418-----17

4.12 €

2.55 €

1 Stesso giorno

Stock

10Altro-634220-----21

8.53 €

1 4 giorni 10Altro-805225-----25

2.79 €

1 4 giorni 10Foro rotondo6322012------

3.35 €

1 4 giorni 10Foro rotondo8402514------

5.85 €

1 4 giorni 10Foro rotondo10503218------

6.33 €

1 4 giorni 10Foro rotondo12634020------

11.72 €

1 4 giorni 10Foro rotondo1680502516-----

2.79 €

1 2 giorni 10Foro rotondo6322012--1512--

3.22 €

2 4 giorni 10Foro rotondo8402514--1815--

5.30 €

1 2 giorni 10Foro rotondo10503218--2118--

5.92 €

1 4 giorni 10Foro rotondo12634020--2522--

11.14 €

6.91 €

1 Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo16805025--3228--

2.92 €

1.81 €

1 Stesso giorno

Stock

10Maschiato (Con gradino)M6322012-6.4--10-

3.40 €

2.11 €

1 Stesso giorno

Stock

10Maschiato (Con gradino)M8402514-8.4--12-

5.50 €

3.41 €

1 Stesso giorno

Stock

10Maschiato (Con gradino)M10503218-10.5--16-

5.92 €

3.67 €

1 Stesso giorno

Stock

10Maschiato (Con gradino)M12634020-13--20-

11.31 €

7.01 €

1 Stesso giorno

Stock

10Maschiato (Con gradino)M16805025-17--30-

2.79 €

1 4 giorni 10MaschiatiM6322012---12--

3.13 €

1 4 giorni 10MaschiatiM8402514---15--

5.50 €

1 Stesso giorno

Stock

10MaschiatiM10503218---18--

5.92 €

1 4 giorni 10MaschiatiM12634020---22--

11.14 €

1 4 giorni 10MaschiatiM16805025---28--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Profilo poligonale, tipo Profilo ettagonale Maschiato, lavorazione fori rotondi Foro cieco
Materiale corpo principale Acciaio Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico