Pomelli a stella, DIN 6336 in acciaio inox pressofuso (24661.0032)

Pomelli a stella, DIN 6336 in acciaio inox pressofuso 24661.0032
  • In Offerta

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 24661.0032

Marca: HALDER

Prezzo: 6.04

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Sezione di montaggio: Altro

Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale: -

Corpo principale, D.E.: 32 Ø

Corpo principale, altezza: 21 mm

d2: 12 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24661.0032

Codice componente
24661.0032
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale Corpo principale, D.E.
(Ø)
Corpo principale, altezza
(mm)
d2
(mm)
d6
(mm)
t2
(mm)
t4
(mm)
h1
(mm)
h3
(mm)

6.04 €

1 4 giorni 10Altro-322112----10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Profilo poligonale, tipo Profilo ettagonale Materiale corpo principale Acciaio inox
Corpo principale, trattamento superficie Sabbiatura Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Si trova sulla pagina di Pomelli a stella, DIN 6336 in acciaio inox pressofuso, il codice articolo è il seguente: 24661.0032.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24661.0032.

Tipologia prodotto

Codice componente
24661.0040
24661.0050
24661.0063
24661.0332
24661.0340
24661.0350
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale Corpo principale, D.E.
(Ø)
Corpo principale, altezza
(mm)
d2
(mm)
d6
(mm)
t2
(mm)
t4
(mm)
h1
(mm)
h3
(mm)

7.78 €

1 4 giorni 10Altro-402614----13

12.06 €

1 2 giorni 10Altro-503418----17

19.67 €

10 4 giorni 10Altro-634220---4221

10.48 €

1 4 giorni 10Maschiato (Con gradino)M63220126.4-10--

13.45 €

1 4 giorni 10Maschiato (Con gradino)M84025148.4-12--

18.39 €

1 4 giorni 10Maschiato (Con gradino)M1050321810.5-16--

Supporto tecnico