Pomelli a stella, DIN 6336 in plastica / Con bussola filettata forma K

Pomelli a stella, DIN 6336 in plastica / Con bussola filettata forma K
[Caratteristiche] Campo di temperatura di funzionamento fino a 110°C. -Il materiale dell'impugnatura è una resina termoindurente DIN7708 PF31.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24670.0220
24670.0225
24670.0232
24670.0240
24670.0250
24670.0263
24670.0280
24670.1225
24670.1232
24670.1240
24670.1250
24670.1263
24670.1280
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale Corpo principale, D.E.
(Ø)
Corpo principale, altezza
(mm)
Bushing d5
(mm)
d7 t3
(mm)
h3
(mm)

0.87 €

1 4 giorni 10M42013Brass-106.57

0.80 €

1 3 giorni 10M52516Steel, galvanizedM5129.58

0.86 €

10 4 giorni 10M63220Steel, galvanized-141210

1.14 €

1 2 giorni 10M84025Steel, galvanized-181413

1.68 €

1 2 giorni 10M105032Steel, galvanized-221817

2.76 €

1 4 giorni 10M126340Steel, galvanized-262221

5.73 €

1 4 giorni 10M168050Steel, galvanized-353025

2.86 €

1 4 giorni 10--------

3.25 €

1 4 giorni 10--------

3.86 €

1 4 giorni 10--------

4.69 €

1 4 giorni 10--------

6.97 €

1 4 giorni 10--------

11.31 €

1 4 giorni 10--------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Sezione di montaggio Maschiati Profilo poligonale, tipo Profilo ettagonale
Materiale corpo principale Plastica Temperatura max.(°C) 110 Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Supporto tecnico