Viti con impugnatura a stella, Acciaio inox (Codici componente - Download CAD)

Viti con impugnatura a stella, Acciaio inox
[Caratteristiche] Maniglia a forma di manopola di facile presa. [Materiale] Acciaio inox 1.4301 (corrisponde a SUS304).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Star Grip Screws • stainless steel, EH 24690.

Product Description

Material

Handle
• Stainless steel 1.4301, dull blasted
Screw
• Stainless steel 1.4301

Notes

Grip: Sheet-iron drawn. Hub: Butt-welded

Drawing

Order Information

DimensionsWeightArt. No.
d1d2ld3h1h2  
    ~~  
[mm][g] 
40M 8201424.012.05024690.0140
40M 8301424.012.05524690.0142
40M 8401424.012.05724690.0144
50M10201830.016.59524690.0150
50M10301830.016.59724690.0152
50M10401830.016.510224690.0154
60M12302037.520.015524690.0160
60M12402037.520.016224690.0162
60M12502037.520.016924690.0164

Application Example

Codice componente
24690.0140
24690.0142
24690.0144
24690.0150
24690.0152
24690.0154
24690.0160
24690.0162
24690.0164
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale Sezione di attacco, lunghezza
(mm)
Corpo principale, D.E.
(Ø)
d3
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)

12.43 €

1 Stesso giorno

Stock

10M8204014~ 24~ 12

12.59 €

1 Stesso giorno

Stock

10M8304014~ 24~ 12

13.11 €

1 Stesso giorno

Stock

10M8404014~ 24~ 12

14.54 €

1 4 giorni 10M10205018~ 30~ 16.5

14.84 €

1 Stesso giorno

Stock

10M10305018~ 30~ 16.5

15.49 €

1 4 giorni 10M10405018~ 30~ 16.5

17.06 €

1 Stesso giorno

Stock

10M12306020~ 37.5~ 20

18.03 €

1 4 giorni 10M12406020~ 37.5~ 20

18.39 €

1 Stesso giorno

Stock

10M12506020~ 37.5~ 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Sezione di montaggio Filettatura (con gradino) Profilo poligonale, tipo Profilo pentagonale
Lavorazione lato filettato Non fornito Materiale corpo principale Acciaio inox Corpo principale, trattamento superficie Sabbiatura
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico