Pomelli a stella, in acciaio inox massiccio

Pomelli a stella, in acciaio inox massiccio
  • In Offerta
Il disegno massiccio del pomello non presenta recessi nascosti impedendo il ristagno di sporco o residui, per es. nell'industria alimentare.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24690.0643
24690.0644
24690.0645
24690.0646
24690.0653
24690.0654
24690.0655
24690.0656
24690.0663
24690.0664
24690.0665
24690.0666
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale Corpo principale, D.E.
(Ø)
Corpo principale, altezza
(mm)
d4
(mm)
t
(mm)
t2
(mm)
h2
(mm)

16.82 €

2 4 giorni 10Foro rotondo84030.51812-15

18.57 €

11.51 €

1 Stesso giorno

Stock

10Maschiato (Con gradino)M84030.518-1315

16.82 €

1 2 giorni 10MaschiatiM64030.51812-15

16.82 €

1 4 giorni 10MaschiatiM84030.51812-15

24.31 €

1 2 giorni 10Foro rotondo1050342115-17

26.28 €

16.29 €

1 Stesso giorno

Stock

10Maschiato (Con gradino)M10503421-1617

24.19 €

1 4 giorni 10MaschiatiM850342115-17

24.19 €

1 2 giorni 10MaschiatiM1050342115-17

33.24 €

1 4 giorni 10Foro rotondo1260392518-18

36.54 €

1 4 giorni 10Maschiato (Con gradino)M12603925-2018

32.94 €

2 4 giorni 10MaschiatiM1060392518-18

32.94 €

1 2 giorni 10MaschiatiM1260392518-18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Profilo rotondo, tipo Profilo a rosa Materiale corpo principale Acciaio inox
Corpo principale, trattamento superficie Sabbiatura Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico