Viti con impugnatura a stella, DIN 6336 in plastica / Forma L / Acciaio, zincato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Star Grip Screws • DIN 6336 plastic, EH 24740.

Product Description

Material

Handle
• DIN 7708 - thermosetting plastic (PF 31), black similar to RAL 9005
Screw
• Steel, zinc-plated by galvanization
• Stainless steel A2

Notes

Special types, e.g. differing lengths or screws from brass / stainless steel on request.

Drawing

Order Information

DimensionsOperating temperature rangeWeightArt. No.
d1d2lmax.  
[mm][°C][g] 
form L, steel
25M 5101107.324740.0051
25M 5151107.424740.0053
25M 5201108.724740.0056
25M 5251108.724740.0058
25M 5301109.224740.0059
32M 61511014.024740.0101
32M 62011015.024740.0104
32M 62511014.024740.0106
32M 63011016.024740.0107
32M 64011017.024740.0110
40M 82011028.024740.0152
40M 82511031.024740.0154
40M 83011032.024740.0155
40M 84011035.024740.0158
40M 85011038.024740.0160
50M102511051.024740.0202
50M103011054.024740.0203
50M104011060.024740.0206
50M105011064.024740.0208
50M106011073.024740.0209
63M1230110101.024740.0251
63M1240110108.024740.0254
63M1250110115.024740.0256
63M1260110121.024740.0257
63M1280110143.024740.0260
80M1640110223.024740.0302
80M1650110237.024740.0304
80M1660110249.024740.0305
80M1680110274.024740.0308
form L, stainless steel
25M 5101107.924740.1051
25M 5151108.524740.1053
25M 5201109.124740.1056
25M 5251109.724740.1058
25M 53011010.024740.1059
32M 61511015.024740.1101
32M 62011016.024740.1104
32M 62511017.024740.1106
32M 63011017.024740.1107
32M 64011019.024740.1110
40M 82011032.024740.1152
40M 82511034.024740.1154
40M 83011035.024740.1155
40M 84011039.024740.1158
40M 85011042.024740.1160
50M102511056.024740.1202
50M103011059.024740.1203
50M104011064.024740.1206
50M105011069.024740.1208
50M106011074.024740.1209
63M1230110107.024740.1251
63M1240110114.024740.1254
63M1250110122.024740.1256
63M1260110129.024740.1257
63M1280110143.024740.1260
80M1640110224.024740.1302
80M1650110238.024740.1304
80M1660110251.024740.1305
80M1680110276.024740.1308
Codice componente
24740.0051
24740.0053
24740.0056
24740.0058
24740.0059
24740.0101
24740.0104
24740.0106
24740.0107
24740.0110
24740.0152
24740.0154
24740.0155
24740.0158
24740.0160
24740.0202
24740.0203
24740.0206
24740.0208
24740.0209
24740.0251
24740.0254
24740.0256
24740.0257
24740.0260
24740.0302
24740.0304
24740.0305
24740.0308
24740.1051
24740.1053
24740.1056
24740.1058
24740.1059
24740.1101
24740.1104
24740.1106
24740.1107
24740.1110
24740.1152
24740.1154
24740.1155
24740.1158
24740.1160
24740.1202
24740.1203
24740.1206
24740.1208
24740.1209
24740.1251
24740.1254
24740.1256
24740.1257
24740.1260
24740.1302
24740.1304
24740.1305
24740.1308
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale Sezione di attacco, lunghezza
(mm)
Corpo principale, D.E.
(Ø)

1.20 €

1 4 giorni 10M51025

1.20 €

1 Stesso giorno

Stock

10M51525

1.24 €

1 2 giorni 10M52025

1.26 €

1 Stesso giorno

Stock

10M52525

1.28 €

1 2 giorni 10M53025

1.07 €

1 Stesso giorno

Stock

10M61532

1.07 €

1 Stesso giorno

Stock

10M62032

1.10 €

1 2 giorni 10M62532

1.10 €

1 Stesso giorno

Stock

10M63032

1.21 €

1 Stesso giorno

Stock

10M64032

1.40 €

1 Stesso giorno

Stock

10M82040

1.40 €

1 Stesso giorno

Stock

10M82540

1.48 €

2 4 giorni 10M83040

1.57 €

1 Stesso giorno

Stock

10M84040

1.87 €

1 Stesso giorno

Stock

10M85040

2.12 €

1 4 giorni 10M102550

2.19 €

2 4 giorni 10M103050

2.31 €

1 2 giorni 10M104050

2.57 €

1 4 giorni 10M105050

2.85 €

1 4 giorni 10M106050

3.24 €

1 Stesso giorno

Stock

10M123063

3.30 €

1 4 giorni 10M124063

3.43 €

1 Stesso giorno

Stock

10M125063

3.72 €

1 2 giorni 10M126063

3.90 €

1 4 giorni 10M128063

5.97 €

1 2 giorni 10M164080

6.38 €

1 4 giorni 10M165080

6.56 €

4.07 €

1 Stesso giorno

Stock

10M166080

7.26 €

1 4 giorni 10M168080

2.32 €

1 4 giorni 10---

2.36 €

1 4 giorni 10---

2.38 €

1 4 giorni 10---

2.44 €

1 3 giorni 10---

2.57 €

1 4 giorni 10---

2.24 €

1 4 giorni 10---

2.31 €

1 4 giorni 10---

2.32 €

1 4 giorni 10---

2.32 €

1 4 giorni 10---

2.40 €

1 3 giorni 10---

2.91 €

1 4 giorni 10---

2.95 €

1 4 giorni 10---

3.14 €

1 4 giorni 10---

3.94 €

1 3 giorni 10---

4.41 €

1 4 giorni 10---

3.54 €

1 3 giorni 10---

3.66 €

1 4 giorni 10---

3.79 €

1 4 giorni 10---

4.69 €

1 4 giorni 10---

5.18 €

1 4 giorni 10---

4.70 €

1 3 giorni 10---

4.72 €

1 4 giorni 10---

4.98 €

1 4 giorni 10---

5.85 €

1 4 giorni 10---

6.37 €

3.95 €

1 Stesso giorno

Stock

10---

9.22 €

1 4 giorni 10---

9.45 €

1 4 giorni 10---

9.91 €

1 4 giorni 10---

10.73 €

1 4 giorni 10---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Sezione di montaggio Filettature Profilo poligonale, tipo Profilo ettagonale
Lavorazione lato filettato Non fornito Materiale corpo principale Plastica Vite Steel, galvanized
Temperatura max.(°C) 110 Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico