Codice articolo del costruttore: 24750.0100
Marca: HALDER
Prezzo: 0.92 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale: M4
Sezione di attacco, lunghezza: 10 mm
Maschiato, lavorazione fori rotondi: -
Corpo principale, D.E.: 30 Ø
Coperchio: Thermoplastic PA, black similar to RAL 9005
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24750.0100
Codice componente
|
---|
24750.0100 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza (mm) | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Corpo principale, D.E. (Ø) | Coperchio | Lever colour | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.92 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M4 | 10 | - | 30 | Thermoplastic PA, black similar to RAL 9005 | black | 14 | 19 | 7 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Filettature | Profilo rotondo, tipo | Profilo a rosa |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione lato filettato | Non fornito | Materiale corpo principale | Nylon | Vite | Stainless steel |
Temperatura max.(°C) | 80 | Temperatura min.(°C) | -30 | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Viti con impugnatura a stella, in plastica, il codice articolo è il seguente: 24750.0100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24750.0100.
Configura
Stock
Proprietà di base
Maschiato, lavorazione fori rotondi
Tipo
Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza(mm)
Corpo principale, D.E.(Ø)
Coperchio
Lever colour
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24750.0101 |
24750.0102 |
24750.0103 |
24750.0104 |
24750.0110 |
24750.0111 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza (mm) | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Corpo principale, D.E. (Ø) | Coperchio | Lever colour | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M4 | 10 | - | 30 | Thermoplastic PA, white similar to RAL 9019 | white | 14 | 19 | 7 | |||
1.16 € | 1 | 4 giorni | 10 | M4 | 10 | - | 30 | Thermoplastic PA, orange similar to RAL 2004 | orange | 14 | 19 | 7 | |||
1.16 € | 1 | 4 giorni | 10 | M4 | 10 | - | 30 | Thermoplastic PA, yellow similar to RAL 1016 | yellow | 14 | 19 | 7 | |||
1.16 € | 1 | 4 giorni | 10 | M4 | 10 | - | 30 | Thermoplastic PA, blue similar to RAL 5015 | blue | 14 | 19 | 7 | |||
0.92 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M4 | 14 | - | 30 | Thermoplastic PA, black similar to RAL 9005 | black | 14 | 19 | 7 | |||
1.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M4 | 14 | - | 30 | Thermoplastic PA, white similar to RAL 9019 | white | 14 | 19 | 7 |