Codice articolo del costruttore: 24760.0040
Marca: HALDER
Prezzo: 0.49 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale: M4
Materiale corpo principale: Acciaio
Corpo principale, trattamento superficie: Ossido nero
Corpo principale, D.E.: 16 Ø
Corpo principale, altezza: 4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24760.0040
Codice componente
|
---|
24760.0040 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | Corpo principale, D.E. (Ø) | Corpo principale, altezza (mm) | d3 (mm) | k (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49 € | 10 | 4 giorni | 10 | M4 | Acciaio | Ossido nero | 16 | 4 | 8 | 3.5 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Maschiati | Profilo rotondo, tipo | Profilo cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Ghiere piatte zigrinate, DIN 467, il codice articolo è il seguente: 24760.0040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24760.0040.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale
Materiale corpo principale
Corpo principale, trattamento superficie
Corpo principale, D.E.(Ø)
Corpo principale, altezza(mm)
d3(mm)
k(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24760.0030 |
24760.0050 |
24760.0060 |
24760.0080 |
24760.0100 |
24760.0120 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | Corpo principale, D.E. (Ø) | Corpo principale, altezza (mm) | d3 (mm) | k (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42 € | 1 | 4 giorni | 10 | M3 | Acciaio | Ossido nero | 12 | 3 | 6 | 2.5 | |||
0.66 € | 1 | 4 giorni | 10 | M5 | Acciaio | Ossido nero | 20 | 5 | 10 | 4 | |||
0.78 € | 1 | 4 giorni | 10 | M6 | Acciaio | Ossido nero | 24 | 6 | 12 | 5 | |||
1.37 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | Acciaio | Ossido nero | 30 | 8 | 16 | 6 | |||
2.00 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10 | Acciaio | Ossido nero | 36 | 10 | 20 | 8 | |||
2.67 € | 1 | 4 giorni | 10 | M12 | Acciaio | Ossido nero | 40 | 12 | 22 | 10 |