Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() | All knurled screws are one-piece manufactured with thread up to the head (DIN-designation A). |
Dimensions | Weight | Art. No. | |||
d1 | l | d2 | k | ||
[mm] | [g] | ||||
steel | |||||
M 3 | 6 | 12 | 2.5 | 2.3 | 24770.0072 |
M 3 | 8 | 12 | 2.5 | 2.4 | 24770.0073 |
M 3 | 10 | 12 | 2.5 | 2.5 | 24770.0074 |
M 3 | 16 | 12 | 2.5 | 2.7 | 24770.0077 |
M 3 | 20 | 12 | 2.5 | 2.9 | 24770.0079 |
M 4 | 8 | 16 | 3.5 | 5.6 | 24770.0092 |
M 4 | 10 | 16 | 3.5 | 5.7 | 24770.0093 |
M 4 | 12 | 16 | 3.5 | 6.1 | 24770.0094 |
M 4 | 16 | 16 | 3.5 | 6.2 | 24770.0096 |
M 4 | 20 | 16 | 3.5 | 6.6 | 24770.0098 |
M 4 | 25 | 16 | 3.5 | 7.1 | 24770.0100 |
M 5 | 10 | 20 | 4.0 | 10.0 | 24770.0112 |
M 5 | 12 | 20 | 4.0 | 11.0 | 24770.0113 |
M 5 | 16 | 20 | 4.0 | 12.0 | 24770.0115 |
M 5 | 20 | 20 | 4.0 | 12.0 | 24770.0117 |
M 5 | 25 | 20 | 4.0 | 12.0 | 24770.0119 |
M 5 | 30 | 20 | 4.0 | 13.0 | 24770.0121 |
M 6 | 12 | 24 | 5.0 | 18.0 | 24770.0132 |
M 6 | 16 | 24 | 5.0 | 20.0 | 24770.0134 |
M 6 | 20 | 24 | 5.0 | 21.0 | 24770.0136 |
M 6 | 25 | 24 | 5.0 | 21.0 | 24770.0138 |
M 6 | 30 | 24 | 5.0 | 22.0 | 24770.0140 |
M 6 | 40 | 24 | 5.0 | 23.0 | 24770.0142 |
M 8 | 16 | 30 | 6.0 | 36.0 | 24770.0152 |
M 8 | 20 | 30 | 6.0 | 37.0 | 24770.0154 |
M 8 | 25 | 30 | 6.0 | 39.0 | 24770.0156 |
M 8 | 30 | 30 | 6.0 | 40.0 | 24770.0158 |
M 8 | 35 | 30 | 6.0 | 42.0 | 24770.0160 |
M 8 | 40 | 30 | 6.0 | 44.0 | 24770.0161 |
M10 | 20 | 36 | 8.0 | 71.0 | 24770.0172 |
M10 | 25 | 36 | 8.0 | 72.0 | 24770.0174 |
M10 | 30 | 36 | 8.0 | 76.0 | 24770.0176 |
M10 | 35 | 36 | 8.0 | 78.0 | 24770.0178 |
M10 | 40 | 36 | 8.0 | 80.0 | 24770.0180 |
stainless steel | |||||
M 4 | 8 | 16 | 3.5 | 6.0 | 24770.0292 |
M 4 | 10 | 16 | 3.5 | 6.0 | 24770.0293 |
M 4 | 12 | 16 | 3.5 | 6.0 | 24770.0294 |
M 4 | 16 | 16 | 3.5 | 6.5 | 24770.0296 |
M 5 | 10 | 20 | 4.0 | 10.0 | 24770.0312 |
M 5 | 12 | 20 | 4.0 | 11.0 | 24770.0313 |
M 5 | 16 | 20 | 4.0 | 12.0 | 24770.0315 |
M 5 | 20 | 20 | 4.0 | 12.0 | 24770.0317 |
M 6 | 12 | 24 | 5.0 | 19.0 | 24770.0332 |
M 6 | 16 | 24 | 5.0 | 20.0 | 24770.0334 |
M 6 | 20 | 24 | 5.0 | 20.0 | 24770.0336 |
M 6 | 25 | 24 | 5.0 | 22.0 | 24770.0338 |
M 8 | 16 | 30 | 6.0 | 37.0 | 24770.0352 |
M 8 | 20 | 30 | 6.0 | 39.0 | 24770.0354 |
M 8 | 25 | 30 | 6.0 | 40.0 | 24770.0356 |
M 8 | 30 | 30 | 6.0 | 41.0 | 24770.0358 |
M10 | 20 | 36 | 8.0 | 71.0 | 24770.0372 |
M10 | 25 | 36 | 8.0 | 73.0 | 24770.0374 |
M10 | 30 | 36 | 8.0 | 76.0 | 24770.0376 |
M10 | 40 | 36 | 8.0 | 79.0 | 24770.0380 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza (mm) | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | Corpo principale, D.E. (Ø) | k (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05 € | 1 | 2 giorni | 10 | M3 | 6 | Acciaio | Ossido nero | 12 | 2.5 | |||
1.12 € | 2 | 4 giorni | 10 | M3 | 8 | Acciaio | Ossido nero | 12 | 2.5 | |||
1.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M3 | 10 | Acciaio | Ossido nero | 12 | 2.5 | |||
1.04 € | 1 | 4 giorni | 10 | M3 | 16 | Acciaio | Ossido nero | 12 | 2.5 | |||
1.07 € | 1 | 3 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
1.18 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M4 | 8 | Acciaio | Ossido nero | 16 | 3.5 | |||
1.20 € | 1 | 4 giorni | 10 | M4 | 10 | Acciaio | Ossido nero | 16 | 3.5 | |||
1.28 € | 1 | 2 giorni | 10 | M4 | 12 | Acciaio | Ossido nero | 16 | 3.5 | |||
1.35 € | 1 | 4 giorni | 10 | M4 | 16 | Acciaio | Ossido nero | 16 | 3.5 | |||
1.57 € | 1 | 4 giorni | 10 | M4 | 20 | Acciaio | Ossido nero | 16 | 3.5 | |||
1.68 € | 1 | 2 giorni | 10 | M4 | 25 | Acciaio | Ossido nero | 16 | 3.5 | |||
1.50 € | 1 | 4 giorni | 10 | M5 | 10 | Acciaio | Ossido nero | 20 | 4 | |||
1.50 € | 1 | 4 giorni | 10 | M5 | 12 | Acciaio | Ossido nero | 20 | 4 | |||
1.62 € | 1 | 4 giorni | 10 | M5 | 16 | Acciaio | Ossido nero | 20 | 4 | |||
1.75 € | 2 | 4 giorni | 10 | M5 | 20 | Acciaio | Ossido nero | 20 | 4 | |||
1.90 € | 1 | 4 giorni | 10 | M5 | 25 | Acciaio | Ossido nero | 20 | 4 | |||
2.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | 30 | Acciaio | Ossido nero | 20 | 4 | |||
1.87 € | 2 | 4 giorni | 10 | M6 | 12 | Acciaio | Ossido nero | 24 | 5 | |||
1.98 € | 2 | 4 giorni | 10 | M6 | 16 | Acciaio | Ossido nero | 24 | 5 | |||
2.00 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 20 | Acciaio | Ossido nero | 24 | 5 | |||
2.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 25 | Acciaio | Ossido nero | 24 | 5 | |||
2.77 € | 1 | 2 giorni | 10 | M6 | 30 | Acciaio | Ossido nero | 24 | 5 | |||
3.38 € 2.10 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
2.78 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
3.07 € | 1 | 4 giorni | 10 | M8 | 20 | Acciaio | Ossido nero | 30 | 6 | |||
3.19 € | 2 | 4 giorni | 10 | M8 | 25 | Acciaio | Ossido nero | 30 | 6 | |||
3.60 € | 1 | 4 giorni | 10 | M8 | 30 | Acciaio | Ossido nero | 30 | 6 | |||
4.16 € 2.58 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 35 | Acciaio | Ossido nero | 30 | 6 | |||
4.81 € | 2 | 4 giorni | 10 | M8 | 40 | Acciaio | Ossido nero | 30 | 6 | |||
4.94 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | 36 | 8 | |||
4.85 € 3.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | 36 | 8 | |||
5.79 € | 2 | 4 giorni | 10 | M10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | 36 | 8 | |||
6.09 € 3.78 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
7.01 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10 | 40 | Acciaio | Ossido nero | 36 | 8 | |||
2.56 € | 2 | 4 giorni | 10 | M4 | 8 | Acciaio inox | Sabbiatura | 16 | 3.5 | |||
2.72 € | 10 | 4 giorni | 10 | M4 | 10 | Acciaio inox | Sabbiatura | 16 | 3.5 | |||
2.90 € | 2 | 4 giorni | 10 | M4 | 12 | Acciaio inox | Sabbiatura | 16 | 3.5 | |||
3.10 € | 1 | 2 giorni | 10 | M4 | 16 | Acciaio inox | Sabbiatura | 16 | 3.5 | |||
3.05 € | 1 | 4 giorni | 10 | M5 | 10 | Acciaio inox | Sabbiatura | 20 | 4 | |||
3.23 € | 2 | 4 giorni | 10 | M5 | 12 | Acciaio inox | Sabbiatura | 20 | 4 | |||
3.66 € | 2 | 4 giorni | 10 | M5 | 16 | Acciaio inox | Sabbiatura | 20 | 4 | |||
3.99 € | 1 | 4 giorni | 10 | M5 | 20 | Acciaio inox | Sabbiatura | 20 | 4 | |||
4.09 € | 1 | 4 giorni | 10 | M6 | 12 | Acciaio inox | Sabbiatura | 24 | 5 | |||
4.52 € | 1 | 4 giorni | 10 | M6 | 16 | Acciaio inox | Sabbiatura | 24 | 5 | |||
5.13 € 3.18 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 20 | Acciaio inox | Sabbiatura | 24 | 5 | |||
5.65 € | 1 | 2 giorni | 10 | M6 | 25 | Acciaio inox | Sabbiatura | 24 | 5 | |||
6.09 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
6.84 € | 1 | 4 giorni | 10 | M8 | 20 | Acciaio inox | Sabbiatura | 30 | 6 | |||
7.89 € 4.89 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 25 | Acciaio inox | Sabbiatura | 30 | 6 | |||
8.58 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 30 | Acciaio inox | Sabbiatura | 30 | 6 | |||
9.91 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10 | 20 | Acciaio inox | Sabbiatura | 36 | 8 | |||
11.83 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10 | 25 | Acciaio inox | Sabbiatura | 36 | 8 | |||
12.35 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10 | 30 | Acciaio inox | Sabbiatura | 36 | 8 | |||
17.36 € 10.76 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 40 | Acciaio inox | Sabbiatura | 36 | 8 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Filettature | Profilo rotondo, tipo | Profilo cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione lato filettato | Non fornito | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza(mm)
Materiale corpo principale
Corpo principale, trattamento superficie
Corpo principale, D.E.(Ø)
k(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali