Viti con ghiera a colletto, DIN 464

Viti con ghiera a colletto, DIN 464
Le viti sono realizzate di pezzo.
A differenza di quanto indicato dalla normativa, la vite è realizzata a tutta lunghezza sino al colletto, senza scarico.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

High Knurled Thumb Screws • DIN 464, EH 24790.

Product Description

All knurled screws are one-piece manufactured. Contrary to the Official Standard Sheet, they all have a thread up to the head, but no recess at the thread end.

Material

• Steel, blackened, quality 5.8
• Stainless steel 1.4305, dull blasted

Notes

Knurling pitch and knurling depth may differ from DIN.

Drawing

Order Information

DimensionsWeightArt. No.
d1ld2d3hk  
[mm][g] 
steel
M 361267.52.53.724790.0074
M 3101267.52.53.824790.0076
M 3121267.52.54.024790.0077
M 3161267.52.54.024790.0079
M 3201267.52.54.524790.0081
M 451689.53.57.724790.0092
M 481689.53.58.024790.0094
M 4101689.53.58.124790.0095
M 4121689.53.58.624790.0096
M 4161689.53.58.424790.0098
M 4201689.53.59.124790.0100
M 4251689.53.59.024790.0102
M 56201011.54.014.024790.0112
M 58201011.54.015.024790.0113
M 510201011.54.015.024790.0114
M 512201011.54.015.024790.0115
M 516201011.54.016.024790.0117
M 520201011.54.016.024790.0119
M 525201011.54.017.024790.0121
M 530201011.54.017.024790.0123
M 68241215.05.028.024790.0132
M 610241215.05.027.024790.0133
M 612241215.05.028.024790.0134
M 616241215.05.028.024790.0136
M 620241215.05.029.024790.0138
M 625241215.05.030.024790.0140
M 630241215.05.031.024790.0142
M 635241215.05.031.024790.0144
M 812301618.06.053.024790.0152
M 816301618.06.055.024790.0154
M 820301618.06.056.024790.0156
M 825301618.06.058.024790.0158
M 830301618.06.060.024790.0160
M 835301618.06.062.024790.0162
M 840301618.06.061.024790.0164
M1015362023.08.0104.024790.0171
M1020362023.08.0106.024790.0173
M1025362023.08.0109.024790.0175
M1030362023.08.0112.024790.0177
M1035362023.08.0116.024790.0179
M1040362023.08.0116.024790.0181
stainless steel
M 361267.52.54.024790.0274
M 3101267.52.54.024790.0276
M 3121267.52.54.124790.0277
M 3161267.52.53.824790.0279
M 481689.53.58.024790.0294
M 4101689.53.58.024790.0295
M 4121689.53.58.824790.0296
M 4161689.53.58.824790.0298
M 4201689.53.59.024790.0300
M 4251689.53.510.024790.0302
M 510201011.54.015.024790.0314
M 512201011.54.015.024790.0315
M 516201011.54.016.024790.0317
M 520201011.54.016.024790.0319
M 525201011.54.017.024790.0321
M 530201011.54.017.024790.0323
M 612241215.05.028.024790.0334
M 616241215.05.029.024790.0336
M 620241215.05.030.024790.0338
M 625241215.05.030.024790.0340
M 630241215.05.031.024790.0342
M 635241215.05.031.024790.0344
M 816301618.06.056.024790.0354
M 820301618.06.057.024790.0356
M 825301618.06.059.024790.0358
M 830301618.06.060.024790.0360
M 835301618.06.060.024790.0362

Application Example

Codice componente
24790.0074
24790.0076
24790.0077
24790.0079
24790.0081
24790.0092
24790.0094
24790.0095
24790.0096
24790.0098
24790.0100
24790.0102
24790.0112
24790.0113
24790.0114
24790.0115
24790.0117
24790.0119
24790.0121
24790.0123
24790.0132
24790.0133
24790.0134
24790.0136
24790.0138
24790.0140
24790.0142
24790.0144
24790.0152
24790.0154
24790.0156
24790.0158
24790.0160
24790.0162
24790.0164
24790.0171
24790.0173
24790.0175
24790.0177
24790.0179
24790.0181
24790.0274
24790.0276
24790.0277
24790.0279
24790.0294
24790.0295
24790.0296
24790.0298
24790.0300
24790.0302
24790.0314
24790.0315
24790.0317
24790.0319
24790.0321
24790.0323
24790.0334
24790.0336
24790.0338
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale Sezione di attacco, lunghezza
(mm)
Materiale corpo principale Corpo principale, trattamento superficie Corpo principale, D.E.
(Ø)
d3
(mm)
h
(mm)
k
(mm)

1.14 €

1 4 giorni 10M36AcciaioOssido nero1267.52.5

1.12 €

1 Stesso giorno

Stock

10M310AcciaioOssido nero1267.52.5

1.12 €

1 4 giorni 10M312AcciaioOssido nero1267.52.5

1.15 €

1 2 giorni 10M316AcciaioOssido nero1267.52.5

1.79 €

1 4 giorni 10--------

1.11 €

2 2 giorni 10M45AcciaioOssido nero1689.53.5

1.10 €

1 Stesso giorno

Stock

10M48AcciaioOssido nero1689.53.5

1.28 €

1 Stesso giorno

Stock

10M410AcciaioOssido nero1689.53.5

1.35 €

10 4 giorni 10M412AcciaioOssido nero1689.53.5

1.35 €

1 Stesso giorno

Stock

10M416AcciaioOssido nero1689.53.5

1.57 €

1 4 giorni 10M420AcciaioOssido nero1689.53.5

2.05 €

10 4 giorni 10M425AcciaioOssido nero1689.53.5

1.62 €

2 4 giorni 10M56AcciaioOssido nero201011.54

1.62 €

1 4 giorni 10M58AcciaioOssido nero201011.54

1.64 €

1 Stesso giorno

Stock

10M510AcciaioOssido nero201011.54

1.71 €

1 4 giorni 10M512AcciaioOssido nero201011.54

1.92 €

1 Stesso giorno

Stock

10M516AcciaioOssido nero201011.54

1.95 €

1 4 giorni 10M520AcciaioOssido nero201011.54

2.29 €

10 4 giorni 10M525AcciaioOssido nero201011.54

2.69 €

1 Stesso giorno

Stock

10M530AcciaioOssido nero201011.54

2.15 €

1 4 giorni 10M68AcciaioOssido nero2412155

2.19 €

1 2 giorni 10M610AcciaioOssido nero2412155

2.25 €

1 4 giorni 10M612AcciaioOssido nero2412155

2.41 €

1 Stesso giorno

Stock

10M616AcciaioOssido nero2412155

2.50 €

1 Stesso giorno

Stock

10M620AcciaioOssido nero2412155

2.82 €

1 4 giorni 10M625AcciaioOssido nero2412155

3.02 €

1 2 giorni 10M630AcciaioOssido nero2412155

3.33 €

1 4 giorni 10M635AcciaioOssido nero2412155

3.17 €

1 2 giorni 10M812AcciaioOssido nero3016186

3.39 €

2 4 giorni 10M816AcciaioOssido nero3016186

3.74 €

1 4 giorni 10M820AcciaioOssido nero3016186

4.14 €

1 2 giorni 10M825AcciaioOssido nero3016186

4.45 €

10 4 giorni 10M830AcciaioOssido nero3016186

4.84 €

1 4 giorni 10M835AcciaioOssido nero3016186

5.43 €

1 4 giorni 10M840AcciaioOssido nero3016186

5.41 €

1 4 giorni 10--------

5.61 €

1 4 giorni 10M1020AcciaioOssido nero3620238

6.26 €

1 4 giorni 10M1025AcciaioOssido nero3620238

6.68 €

1 4 giorni 10M1030AcciaioOssido nero3620238

7.53 €

1 2 giorni 10M1035AcciaioOssido nero3620238

8.41 €

1 Stesso giorno

Stock

10M1040AcciaioOssido nero3620238

2.86 €

1 Stesso giorno

Stock

10M36Acciaio inoxSabbiatura1267.52.5

2.90 €

1 4 giorni 10M310Acciaio inoxSabbiatura1267.52.5

2.96 €

1 2 giorni 10M312Acciaio inoxSabbiatura1267.52.5

3.66 €

1 4 giorni 10M316Acciaio inoxSabbiatura1267.52.5

3.05 €

1 4 giorni 10M48Acciaio inoxSabbiatura1689.53.5

3.09 €

1 4 giorni 10M410Acciaio inoxSabbiatura1689.53.5

3.19 €

1 2 giorni 10M412Acciaio inoxSabbiatura1689.53.5

3.43 €

1 Stesso giorno

Stock

10M416Acciaio inoxSabbiatura1689.53.5

3.79 €

1 4 giorni 10M420Acciaio inoxSabbiatura1689.53.5

4.69 €

1 2 giorni 10M425Acciaio inoxSabbiatura1689.53.5

3.79 €

1 2 giorni 10M510Acciaio inoxSabbiatura201011.54

3.93 €

1 4 giorni 10M512Acciaio inoxSabbiatura201011.54

4.24 €

1 Stesso giorno

Stock

10M516Acciaio inoxSabbiatura201011.54

4.51 €

1 Stesso giorno

Stock

10M520Acciaio inoxSabbiatura201011.54

4.91 €

1 4 giorni 10M525Acciaio inoxSabbiatura201011.54

5.23 €

2 4 giorni 10M530Acciaio inoxSabbiatura201011.54

5.46 €

10 4 giorni 10M612Acciaio inoxSabbiatura2412155

5.91 €

10 2 giorni 10M616Acciaio inoxSabbiatura2412155

6.25 €

1 Stesso giorno

Stock

10M620Acciaio inoxSabbiatura2412155

Loading...

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura (con gradino) Profilo rotondo, tipo Profilo cilindrico
Lavorazione lato filettato Non fornito Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico