Pomelli zigrinati con vite, in plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24830.0030
24830.0032
24830.0034
24830.0036
24830.0042
24830.0043
24830.0045
24830.0046
24830.0050
24830.0053
24830.0054
24830.0055
24830.0057
24830.0060
24830.0062
24830.0064
24830.0065
24830.0067
24830.0070
24830.0072
24830.0074
24830.0076
24830.0242
24830.0243
24830.0245
24830.0246
24830.0250
24830.0253
24830.0254
24830.0255
24830.0257
24830.0262
24830.0264
24830.0265
24830.0267
24830.0270
24830.0272
24830.0274
24830.0278
24830.0280
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale Sezione di attacco, lunghezza
(mm)
Corpo principale, D.E.
(Ø)
Vite d2
(mm)
d3
(mm)
h
(mm)
k
(mm)

0.99 €

10 4 giorni 10M41019Steel, galvanized912148

1.05 €

1 4 giorni 10M41519Steel, galvanized912148

1.07 €

1 4 giorni 10M42019Steel, galvanized912148

1.08 €

1 Stesso giorno

Stock

10M43019Steel, galvanized912148

1.07 €

1 4 giorni 10M51019Steel, galvanized912148

1.08 €

1 2 giorni 10M51519Steel, galvanized912148

1.14 €

1 4 giorni 10M52019Steel, galvanized912148

1.18 €

10 4 giorni 10M52519Steel, galvanized912148

1.14 €

1 4 giorni 10M61024Steel, galvanized121416.59.5

1.19 €

1 2 giorni 10M61624Steel, galvanized121416.59.5

1.21 €

1 4 giorni 10M62024Steel, galvanized121416.59.5

1.22 €

1 4 giorni 10M62524Steel, galvanized121416.59.5

1.29 €

1 2 giorni 10M63024Steel, galvanized121416.59.5

1.30 €

1 4 giorni 10M81630Steel, galvanized141619.511

1.37 €

0.84 €

1 Stesso giorno

Stock

10M82030Steel, galvanized141619.511

1.40 €

1 4 giorni 10M82530Steel, galvanized141619.511

1.43 €

1 Stesso giorno

Stock

10M83030Steel, galvanized141619.511

1.44 €

1 4 giorni 10M84030Steel, galvanized141619.511

1.57 €

1 4 giorni 10M102036Steel, galvanized161822.512.5

1.63 €

1 4 giorni 10M102536Steel, galvanized161822.512.5

1.67 €

1.04 €

1 Stesso giorno

Stock

10M103036Steel, galvanized161822.512.5

1.69 €

1.05 €

1 Stesso giorno

Stock

10M104036Steel, galvanized161822.512.5

1.37 €

1 4 giorni 10M51019Stainless steel 1.4567912148

1.39 €

0.86 €

1 Stesso giorno

Stock

10M51519Stainless steel 1.4567912148

1.43 €

0.89 €

1 Stesso giorno

Stock

10M52019Stainless steel 1.4567912148

1.47 €

1 4 giorni 10M52519Stainless steel 1.4567912148

1.45 €

1 4 giorni 10M61024Stainless steel 1.4567121416.59.5

1.48 €

1 4 giorni 10M61624Stainless steel 1.4567121416.59.5

1.54 €

0.95 €

1 Stesso giorno

Stock

10M62024Stainless steel 1.4567121416.59.5

1.58 €

0.98 €

1 Stesso giorno

Stock

10M62524Stainless steel 1.4567121416.59.5

1.66 €

1 4 giorni 10M63024Stainless steel 1.4567121416.59.5

1.69 €

1 4 giorni 10M82030Stainless steel 1.4567141619.511

1.77 €

1.10 €

1 Stesso giorno

Stock

10M82530Stainless steel 1.4567141619.511

1.94 €

1 4 giorni 10M83030Stainless steel 1.4567141619.511

2.02 €

1.23 €

1 Stesso giorno

Stock

10M84030Stainless steel 1.4567141619.511

2.13 €

1 4 giorni 10M102036Stainless steel 1.4567161822.512.5

2.15 €

1 4 giorni 10M102536Stainless steel 1.4567161822.512.5

2.30 €

1 4 giorni 10M103036Stainless steel 1.4567161822.512.5

2.66 €

2 4 giorni 10M104536Stainless steel 1.4567161822.512.5

2.94 €

1 4 giorni 10M105536Stainless steel 1.4567161822.512.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettature Profilo rotondo, tipo Profilo morsetto
Lavorazione lato filettato Non fornito Materiale corpo principale Nylon Temperatura max.(°C) 80
Temperatura min.(°C) -30 Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico