Impugnature girevoli, DIN 98

Impugnature girevoli, DIN 98
  • In Offerta
[Caratteristiche] Maniglia standard per applicazioni generiche. -Tipo con rotazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24460.0016
24460.0020
24460.0025
24460.0032
24460.0036
24460.0116
24460.0120
24460.0125
24460.0132
24460.0136
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di attacco, D.E. d1
(Ø)
D.I. foro rotondo d2
(mm)
Diam. foro quadrato B
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
WS
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)

9.73 €

1 4 giorni 107716-1014-~ 49115.55

10.67 €

2 4 giorni 108820-1318-~ 611366

14.97 €

9.28 €

1 Stesso giorno

Stock

10101025-1621-~ 751486.5

21.46 €

1 4 giorni 10131332-2026-~ 952110.58

29.24 €

18.13 €

1 Stesso giorno

Stock

10161636-2229-~ 10626119

9.92 €

1 2 giorni 10M 6-16M610143~ 49115.55

10.73 €

1 2 giorni 10M 8-20M813184~ 611366

15.31 €

1 4 giorni 10M 10-25M1016215~ 751486.5

21.46 €

1 Stesso giorno

Stock

10M 12-32M1220266~ 952110.58

27.72 €

1 4 giorni 10M 16-36M1622298~ 10626119

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino Componenti annessi Maniglia, materiale Acciaio Maniglia, tipo Direzione
Materiale impugnatura Acciaio Superficie impugnatura Cromatura Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Supporto tecnico