Pistoncino a spinta, con perno antirotazione

Pistoncino a spinta, con perno antirotazione
  • In Offerta fino al 31/12/2024
Il pistoncino a spinta è adatto per un facile posizionamento di pezzi o di componenti prima del serraggio o dell'assemblaggio.
La versione con foro filettato permette il montaggio di perni personalizzati per adattarsi al disegno ed alla geometria del pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23230.0510
23230.0512
23230.0514
23230.0530
23230.0532
23230.0534
23230.0550
23230.0552
23230.0554
23230.0570
23230.0572
23230.0574
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa S
(mm)
d1
(mm)
d2 d3
(mm)
d4 d5 d6
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
b
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
R
(mm)
k
(mm)
t min.
(mm)

29.71 €

1 2 giorni 106M12 x 1,5921M4M44.34619261411.5356128191635-258

33.35 €

2 2 giorni 108M16 x 1,51221M5M55.35627341815.54781410242571-3510

39.56 €

1 2 giorni 1010M20 x 1,514.525M6M55.369.533341815.5471014123040130-3512

27.31 €

19.12 €

1 Stesso giorno

Stock

106M12 x 1,5921-M44.34619261411.5356128191635-25-

31.61 €

2 2 giorni 108M16 x 1,51221-M55.35627341815.54781410242571-35-

37.99 €

1 2 giorni 1010M20 x 1,514.525-M55.369.533341815.5471014123040130-35-

28.19 €

1 2 giorni 106M12 x 1,5921-M44.34619261411.53561281916354.525-

32.31 €

1 2 giorni 108M16 x 1,51221-M55.35627341815.54781410242571635-

37.76 €

1 2 giorni 1010M20 x 1,514.525-M55.369.533341815.54710141230401307.235-

30.45 €

1 2 giorni 106M12 x 1,5921-M44.34619261411.5356124191635-25-

35.27 €

1 2 giorni 108M16 x 1,51221-M55.35627341815.5478146242571-35-

41.14 €

1 2 giorni 1010M20 x 1,514.525-M55.369.533341815.547101483040130-35-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Attacco laterale Profilo parte di fissaggio Straight base
Temperature max.(°C) 100 Body Steel, galvanized Pin Steel
Threaded Pin Steel Mounting block Zinc die-cast, plastic coated Knob Steel
Lock nut Steel Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico