Morsetti bifrontali, con ganasce lavorabili (Codici componente - Download CAD)

Morsetti bifrontali, con ganasce lavorabili
Stringendo la vite il cuneo centrale si abbassa, provocando il movimento verso l'esterno delle due ganasce e premendo il pezzo contro un riferimento fisso. 
Le ganasce possono essere lavorate per adeguarsi al profilo del pezzo da bloccare. La piastrina di fissaggio fornita in dotazione è necessaria soltanto per questa lavorazione, non per il bloccaggio del pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23251.0106
23251.0108
23251.0112
23251.0116
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSd1
(mm)
d2 l1
(mm)
l2
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)
Tightening torque max.
(Nm)
Clamping force
(kN)

64.83 €

1 4 giorni 10M6M423.915.938.116.16.619.19.452.514.36.7

90.35 €

1 4 giorni 10M8M431.820.650.820.89.925.412.762.514.58.9

249.40 €

1 4 giorni 10M12M547.530.576.230.914.838.119.110338.415.6

408.57 €

1 4 giorni 10M16M663.541.3101.641.320.350.825.414474.626.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Aluminium Alloy Tipo Attacco laterale Profilo parte di fissaggio Straight base
Body Aluminium Screw Steel Taper Case-hardened steel
Locking plate Aluminium Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico