Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() | Spring plungers can be used for locating or for applying pressure, as a detent or for ejection. |
![]() | ![]() | |
Standard spring load | Heavy spring load |
Dimensions | WS | Stroke | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||
d1 | d2 | l | s | F1 | F2 | max. | |||
~ | ~ | ||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||
free cutting steel, standard spring load | |||||||||
M 4 | 1.8 | 12 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 12.5 | 250 | 0.6 | 22030.0104 |
M 5 | 2.4 | 14 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | 250 | 1.2 | 22030.0105 |
M 6 | 2.7 | 15 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 17.0 | 250 | 1.8 | 22030.0106 |
M 8 | 3.8 | 18 | 4.0 | 2.0 | 16.0 | 33.0 | 250 | 4.1 | 22030.0108 |
M10 | 4.5 | 23 | 5.0 | 2.5 | 19.0 | 42.0 | 250 | 8.4 | 22030.0110 |
M12 | 6.2 | 26 | 6.0 | 3.5 | 22.0 | 57.0 | 250 | 13.0 | 22030.0112 |
M16 | 8.5 | 33 | 8.0 | 4.5 | 38.0 | 78.0 | 250 | 32.0 | 22030.0116 |
M20 | 10.0 | 43 | 10.0 | 6.5 | 39.0 | 81.0 | 250 | 68.0 | 22030.0120 |
M24 | 13.0 | 48 | 12.0 | 8.0 | 72.0 | 155.0 | 250 | 106.0 | 22030.0124 |
free cutting steel, heavy spring load | |||||||||
M 6 | 2.7 | 15 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 25.0 | 250 | 1.9 | 22030.0146 |
M 8 | 3.8 | 18 | 4.0 | 2.0 | 23.0 | 59.0 | 250 | 4.1 | 22030.0148 |
M10 | 4.5 | 23 | 5.0 | 2.5 | 20.0 | 54.0 | 250 | 8.4 | 22030.0150 |
M12 | 6.2 | 26 | 6.0 | 3.5 | 38.0 | 96.0 | 250 | 13.0 | 22030.0152 |
M16 | 8.5 | 33 | 8.0 | 4.5 | 50.0 | 100.0 | 250 | 32.0 | 22030.0156 |
M20 | 10.0 | 43 | 10.0 | 6.5 | 52.0 | 133.0 | 250 | 68.0 | 22030.0160 |
M24 | 13.0 | 48 | 12.0 | 8.0 | 91.0 | 223.0 | 250 | 106.0 | 22030.0164 |
stainless steel, standard spring load | |||||||||
M 4 | 1.8 | 12 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 12.5 | 250 | 0.6 | 22030.0304 |
M 5 | 2.4 | 14 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | 250 | 1.2 | 22030.0305 |
M 6 | 2.7 | 15 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 17.0 | 250 | 1.9 | 22030.0306 |
M 8 | 3.8 | 18 | 4.0 | 2.0 | 16.0 | 33.0 | 250 | 4.2 | 22030.0308 |
M10 | 4.5 | 23 | 5.0 | 2.5 | 19.0 | 42.0 | 250 | 8.4 | 22030.0310 |
M12 | 6.2 | 26 | 6.0 | 3.5 | 22.0 | 57.0 | 250 | 13.0 | 22030.0312 |
M16 | 8.5 | 33 | 8.0 | 4.5 | 38.0 | 78.0 | 250 | 32.0 | 22030.0316 |
M20 | 10.0 | 43 | 10.0 | 6.5 | 39.0 | 81.0 | 250 | 68.0 | 22030.0320 |
M24 | 13.0 | 48 | 12.0 | 8.0 | 72.0 | 155.0 | 250 | 104.0 | 22030.0324 |
stainless steel, heavy spring load | |||||||||
M 6 | 2.7 | 15 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 25.0 | 250 | 1.9 | 22030.0346 |
M 8 | 3.8 | 18 | 4.0 | 2.0 | 23.0 | 59.0 | 250 | 4.2 | 22030.0348 |
M10 | 4.5 | 23 | 5.0 | 2.5 | 20.0 | 54.0 | 250 | 8.4 | 22030.0350 |
M12 | 6.2 | 26 | 6.0 | 3.5 | 38.0 | 96.0 | 250 | 13.0 | 22030.0352 |
M16 | 8.5 | 33 | 8.0 | 4.5 | 50.0 | 100.0 | 250 | 32.0 | 22030.0356 |
M20 | 10.0 | 43 | 10.0 | 6.5 | 52.0 | 133.0 | 250 | 68.0 | 22030.0360 |
M24 | 13.0 | 48 | 12.0 | 8.0 | 91.0 | 223.0 | 250 | 108.0 | 22030.0364 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale punta | Materiale corpo | Diametro esterno M (mm) | Corsa S (mm) | Trattamento superficie punta | Trattamento termico punta | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | WS (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Acciaio | M4 | 1.5 | Triiron Film | Hardening | M4 | 1.8 | 12 | ~ 4.5 | ~ 12.5 | 2 | ||
2.11 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | M5 | 2 | Triiron Film | Hardening | M5 | 2.4 | 14 | ~ 5 | ~ 13 | 2.5 | ||
1.96 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Acciaio | M6 | 2 | Triiron Film | Hardening | M6 | 2.7 | 15 | ~ 6 | ~ 17 | 3 | ||
2.43 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Acciaio | M8 | 2 | Triiron Film | Hardening | M8 | 3.8 | 18 | ~ 16 | ~ 33 | 4 | ||
2.65 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | M10 | 2.5 | Triiron Film | Hardening | M10 | 4.5 | 23 | ~ 19 | ~ 42 | 5 | ||
3.59 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | M12 | 3.5 | Triiron Film | Hardening | M12 | 6.2 | 26 | ~ 22 | ~ 57 | 6 | ||
5.22 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | M16 | 4.5 | Triiron Film | Hardening | M16 | 8.5 | 33 | ~ 38 | ~ 78 | 8 | ||
7.94 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | M20 | 6.5 | Triiron Film | Hardening | M20 | 10 | 43 | ~ 39 | ~ 81 | 10 | ||
12.07 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Acciaio | M24 | 8 | Triiron Film | Hardening | M24 | 13 | 48 | ~ 72 | ~ 155 | 12 | ||
2.04 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | M6 | 2 | Triiron Film | Hardening | M6 | 2.7 | 15 | ~ 11 | ~ 25 | 3 | ||
2.58 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Acciaio | M8 | 2 | Triiron Film | Hardening | M8 | 3.8 | 18 | ~ 23 | ~ 59 | 4 | ||
2.95 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | M10 | 2.5 | Triiron Film | Hardening | M10 | 4.5 | 23 | ~ 20 | ~ 54 | 5 | ||
3.92 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | M12 | 3.5 | Triiron Film | Hardening | M12 | 6.2 | 26 | ~ 38 | ~ 96 | 6 | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | M16 | 4.5 | Triiron Film | Hardening | M16 | 8.5 | 33 | ~ 50 | ~ 100 | 8 | ||
8.42 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | M20 | 6.5 | Triiron Film | Hardening | M20 | 10 | 43 | ~ 52 | ~ 133 | 10 | ||
12.87 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Acciaio | M24 | 8 | Triiron Film | Hardening | M24 | 13 | 48 | ~ 91 | ~ 223 | 12 | ||
4.60 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | M4 | 1.5 | No | No | M4 | 1.8 | 12 | ~ 4.5 | ~ 12.5 | 2 | ||
4.60 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | M5 | 2 | No | No | M5 | 2.4 | 14 | ~ 5 | ~ 13 | 2.5 | ||
4.60 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | M6 | 2 | No | No | M6 | 2.7 | 15 | ~ 6 | ~ 17 | 3 | ||
5.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | M8 | 2 | No | No | M8 | 3.8 | 18 | ~ 16 | ~ 33 | 4 | ||
6.03 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | M10 | 2.5 | No | No | M10 | 4.5 | 23 | ~ 19 | ~ 42 | 5 | ||
7.94 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | M12 | 3.5 | No | No | M12 | 6.2 | 26 | ~ 22 | ~ 57 | 6 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | M16 | 4.5 | No | No | M16 | 8.5 | 33 | ~ 38 | ~ 78 | 8 | ||
15.95 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | M20 | 6.5 | No | No | M20 | 10 | 43 | ~ 39 | ~ 81 | 10 | ||
25.35 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | M24 | 8 | No | No | M24 | 13 | 48 | ~ 72 | ~ 155 | 12 | ||
4.83 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | M6 | 2 | No | No | M6 | 2.7 | 15 | ~ 11 | ~ 25 | 3 | ||
5.54 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | M8 | 2 | No | No | M8 | 3.8 | 18 | ~ 23 | ~ 59 | 4 | ||
6.26 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | M10 | 2.5 | No | No | M10 | 4.5 | 23 | ~ 20 | ~ 54 | 5 | ||
8.41 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | M12 | 3.5 | No | No | M12 | 6.2 | 26 | ~ 38 | ~ 96 | 6 | ||
12.87 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | M16 | 4.5 | No | No | M16 | 8.5 | 33 | ~ 50 | ~ 100 | 8 | ||
16.42 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | M20 | 6.5 | No | No | M20 | 10 | 43 | ~ 52 | ~ 133 | 10 | ||
25.93 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | M24 | 8 | No | No | M24 | 13 | 48 | ~ 91 | ~ 223 | 12 |
Loading...
Metodo di montaggio | Attacco a vite | Anti-allentamento | No | Profilo foro per chiave | Esagonale |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie corpo principale | No | Temperatura max.(°C) | 250 | Molla | Stainless steel |
Version | Pin | Montage | internal hexagon | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes |
Conformità REACH | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale punta
Materiale corpo
Diametro esterno M(mm)
Corsa S(mm)
Trattamento superficie punta
Trattamento termico punta
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
F1(N)
F2(N)
WS(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali