Posizionatori, con puntale e intaglio per cacciavite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Spring Plungers • with pin and slot, EH 22050.

Product Description

Spring plungers can be used for locating or for applying pressure, as a detent or for ejection.

Material

Pin
• Free cutting steel, hardened, blackened
• Stainless Steel 1.4305, nitrided
Body
• Free cutting steel, blackened
• Stainless steel 1.4305
Spring
• Stainless steel

Characteristic

Standard spring load: no marking
Reinforced spring load: marked with two lines
 
Standard spring load     Heavy spring load

Notes

Special types on request.
Spring plungers are specially tested for spring range and forces.

References

Thread lock on request, please refer to appendix - Technical Data -

Further products

• Spring Plungers, with pin and slot - INCH

Drawing

Order Information

DimensionsStrokeSpring load1)Operating temperature rangeWeightArt. No.
d1d2lnsF1F2max.  
     ~~   
[mm][mm][N][°C][g] 
free cutting steel, standard spring load
M 41.890.61.54.512.52500.422050.0104
M 52.4120.82.05.013.02501.122050.0105
M 62.7141.02.06.017.02501.822050.0106
M 83.8161.22.016.033.02503.722050.0108
M104.5191.52.519.042.02507.022050.0110
M126.2222.03.522.057.025011.022050.0112
M168.5242.04.538.078.025022.022050.0116
M2010.0302.56.539.081.025045.022050.0120
M2413.0343.08.072.0155.025072.022050.0124
free cutting steel, heavy spring load
M 62.7141.02.011.025.02501.822050.0306
M 83.8161.22.023.059.02503.822050.0308
M104.5191.52.520.054.02507.022050.0310
M126.2222.03.538.096.025011.022050.0312
M168.5242.04.550.0100.025022.022050.0316
M2010.0302.56.552.0133.025046.022050.0320
M2413.0343.08.091.0223.025073.022050.0324
stainless steel, standard spring load
M 41.890.61.54.512.52500.422050.0504
M 52.4120.82.05.013.02501.122050.0505
M 62.7141.02.06.017.02501.822050.0506
M 83.8161.22.016.033.02503.822050.0508
M104.5191.52.519.042.02507.022050.0510
M126.2222.03.522.057.025011.022050.0512
M168.5242.04.538.078.025022.022050.0516
M2010.0302.56.539.081.025046.022050.0520
M2413.0343.08.072.0155.025073.022050.0524
stainless steel, heavy spring load
M 62.7141.02.011.025.02501.822050.0706
M 83.8161.22.023.059.02503.822050.0708
M104.5191.52.520.054.02507.022050.0710
M126.2222.03.538.096.025011.022050.0712
M168.5242.04.550.0100.025023.022050.0716
M2010.0302.56.552.0133.025046.022050.0720
M2413.0343.08.091.0223.025074.022050.0724
1) statistical average value

Application Example

Codice componente
22050.0104
22050.0105
22050.0106
22050.0108
22050.0110
22050.0112
22050.0116
22050.0120
22050.0124
22050.0306
22050.0308
22050.0310
22050.0312
22050.0316
22050.0320
22050.0324
22050.0504
22050.0505
22050.0506
22050.0508
22050.0510
22050.0512
22050.0516
22050.0520
22050.0524
22050.0706
22050.0708
22050.0710
22050.0712
22050.0716
22050.0720
22050.0724
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale punta Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Trattamento superficie corpo principale Trattamento superficie punta Trattamento termico punta d1
(mm)
d2
(mm)
l
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
n
(mm)

1.23 €

1 2 giorni 10AcciaioAcciaioM41.5Triiron FilmTriiron FilmHardeningM41.89~ 4.5~ 12.50.6

1.21 €

1 2 giorni 10AcciaioAcciaioM52Triiron FilmTriiron FilmHardeningM52.412~ 5~ 130.8

1.16 €

1 4 giorni 10AcciaioAcciaioM62Triiron FilmTriiron FilmHardeningM62.714~ 6~ 171

1.29 €

1 Stesso giorno

Stock

10AcciaioAcciaioM82Triiron FilmTriiron FilmHardeningM83.816~ 16~ 331.2

1.49 €

1 4 giorni 10AcciaioAcciaioM102.5Triiron FilmTriiron FilmHardeningM104.519~ 19~ 421.5

2.25 €

1 2 giorni 10AcciaioAcciaioM123.5Triiron FilmTriiron FilmHardeningM126.222~ 22~ 572

3.65 €

1 4 giorni 10AcciaioAcciaioM164.5Triiron FilmTriiron FilmHardeningM168.524~ 38~ 782

6.33 €

1 4 giorni 10AcciaioAcciaioM206.5Triiron FilmTriiron FilmHardeningM201030~ 39~ 812.5

9.98 €

1 4 giorni 10AcciaioAcciaioM248Triiron FilmTriiron FilmHardeningM241334~ 72~ 1553

1.19 €

1 4 giorni 10AcciaioAcciaioM62Triiron FilmTriiron FilmHardeningM62.714~ 11~ 251

1.58 €

1 4 giorni 10AcciaioAcciaioM82Triiron FilmTriiron FilmHardeningM83.816~ 23~ 591.2

1.80 €

1 4 giorni 10AcciaioAcciaioM102.5Triiron FilmTriiron FilmHardeningM104.519~ 20~ 541.5

2.69 €

1 4 giorni 10AcciaioAcciaioM123.5Triiron FilmTriiron FilmHardeningM126.222~ 38~ 962

4.02 €

1 4 giorni 10AcciaioAcciaioM164.5Triiron FilmTriiron FilmHardeningM168.524~ 50~ 1002

6.79 €

1 4 giorni 10AcciaioAcciaioM206.5Triiron FilmTriiron FilmHardeningM201030~ 52~ 1332.5

10.50 €

1 4 giorni 10AcciaioAcciaioM248Triiron FilmTriiron FilmHardeningM241334~ 91~ 2233

2.86 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxAcciaio inoxM41.5NoNoNoM41.89~ 4.5~ 12.50.6

2.86 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inoxAcciaio inoxM52NoNoNoM52.412~ 5~ 130.8

2.86 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inoxAcciaio inoxM62NoNoNoM62.714~ 6~ 171

3.82 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxAcciaio inoxM82NoNoNoM83.816~ 16~ 331.2

4.47 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxAcciaio inoxM102.5NoNoNoM104.519~ 19~ 421.5

5.66 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxAcciaio inoxM123.5NoNoNoM126.222~ 22~ 572

7.59 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxAcciaio inoxM164.5NoNoNoM168.524~ 38~ 782

10.56 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxAcciaio inoxM206.5NoNoNoM201030~ 39~ 812.5

16.36 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxAcciaio inoxM248NoNoNoM241334~ 72~ 1553

3.14 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inoxAcciaio inoxM62NoNoNoM62.714~ 11~ 251

4.02 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxAcciaio inoxM82NoNoNoM83.816~ 23~ 591.2

4.72 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxAcciaio inoxM102.5NoNoNoM104.519~ 20~ 541.5

6.02 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxAcciaio inoxM123.5NoNoNoM126.222~ 38~ 962

8.35 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxAcciaio inoxM164.5NoNoNoM168.524~ 50~ 1002

11.02 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxAcciaio inoxM206.5NoNoNoM201030~ 52~ 1332.5

16.83 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxAcciaio inoxM248NoNoNoM241334~ 91~ 2233

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Attacco a vite Anti-allentamento No Profilo foro per chiave Minus
Temperatura max.(°C) 250 Molla Stainless steel Version Pin
Montage slot Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes Conformità REACH yes

Supporto tecnico