Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22060.0048 |
22060.0050 |
22060.0052 |
22060.0056 |
22060.0148 |
22060.0150 |
22060.0152 |
22060.0156 |
22060.0448 |
22060.0450 |
22060.0452 |
22060.0456 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale punta | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento superficie punta | Trattamento termico punta | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | WS (mm) | n (mm) | t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 3 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | M8 | 3.8 | 26 | ~ 9 | ~ 24 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | ||
6.95 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 3.5 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | M10 | 4 | 28 | ~ 15 | ~ 30 | 3 | 1.5 | 1.4 | ||
9.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Acciaio | 4 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | M12 | 6 | 35 | ~ 24 | ~ 50 | 4 | 2.7 | 2 | ||
14.45 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 5 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | M16 | 7.5 | 40 | ~ 36 | ~ 58 | 5 | 3.2 | 2.5 | ||
6.90 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 3 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | M8 | 3.8 | 26 | ~ 17 | ~ 39 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | ||
7.88 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 3.5 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | M10 | 4 | 28 | ~ 22 | ~ 43 | 3 | 1.5 | 1.4 | ||
10.21 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Acciaio | 4 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | M12 | 6 | 35 | ~ 40 | ~ 80 | 4 | 2.7 | 2 | ||
15.65 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 5 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | M16 | 7.5 | 40 | ~ 44 | ~ 113 | 5 | 3.2 | 2.5 | ||
9.51 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 3 | No | No | No | M8 | 3.8 | 26 | ~ 9 | ~ 24 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | ||
10.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 3.5 | No | No | No | M10 | 4 | 28 | ~ 15 | ~ 30 | 3 | 1.5 | 1.4 | ||
13.57 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 4 | No | No | No | M12 | 6 | 35 | ~ 24 | ~ 50 | 4 | 2.7 | 2 | ||
22.40 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 5 | No | No | No | M16 | 7.5 | 40 | ~ 36 | ~ 58 | 5 | 3.2 | 2.5 |
Loading...
Metodo di montaggio | Attacco a vite | Anti-allentamento | No | Profilo foro per chiave | Esagonale |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -30 | Temperatura max.(°C) | 80 | Molla | Stainless steel |
Version | Pin | Montage | internal hexagon | Seal | NBR |
Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale punta
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Trattamento superficie corpo principale
Trattamento superficie punta
Trattamento termico punta
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
F1(N)
F2(N)
WS(mm)
n(mm)
t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali