Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() | Spring plungers can be used for locating or for applying pressure, as a detent or for ejection. Due to expanding fit of the body, the spring plungers can accommodate variation of up to 0.2 mm in the locating bore. A less precise locating hole means lower machining costs. |
Dimensions | Stroke | Spring load1) | Operating temperature range | Location hole | Weight | Art. No. | ||||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | s | F1 | F2 | min. | max. | D1 | ||
+0.1 | ±0.2 | ~ | ~ | ~ | +0.2 | |||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [mm] | [g] | |||||||
Thermoplastic body, stainless steel ball | ||||||||||||
4 | 3.0 | 4.6 | 5.0 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 6.5 | -30 | 50 | 4 | 0.2 | 22080.0704 |
5 | 4.0 | 5.6 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 9.4 | -30 | 50 | 5 | 0.4 | 22080.0705 |
6 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 1.6 | 6.2 | 12.6 | -30 | 50 | 6 | 0.7 | 22080.0706 |
8 | 6.5 | 8.5 | 9.0 | 1.0 | 1.9 | 10.0 | 20.4 | -30 | 50 | 8 | 1.5 | 22080.0708 |
10 | 8.0 | 11.0 | 13.5 | 1.5 | 2.4 | 11.9 | 22.3 | -30 | 50 | 10 | 3.1 | 22080.0710 |
Body and ball from thermoplastic | ||||||||||||
4 | 3.0 | 4.6 | 5.0 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 6.5 | -30 | 50 | 4 | 0.1 | 22080.0804 |
5 | 4.0 | 5.6 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 9.4 | -30 | 50 | 5 | 0.1 | 22080.0805 |
6 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 1.6 | 6.2 | 12.6 | -30 | 50 | 6 | 0.2 | 22080.0806 |
8 | 6.5 | 8.5 | 9.0 | 1.0 | 1.9 | 10.0 | 20.4 | -30 | 50 | 8 | 0.5 | 22080.0808 |
10 | 8.0 | 11.0 | 13.5 | 1.5 | 2.4 | 11.9 | 22.3 | -30 | 50 | 10 | 1.4 | 22080.0810 |
Codice componente
|
---|
22080.0704 |
22080.0705 |
22080.0706 |
22080.0708 |
22080.0710 |
22080.0804 |
22080.0805 |
22080.0806 |
22080.0808 |
22080.0810 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale punta | Corsa S (mm) | Trattamento superficie punta | Trattamento termico punta | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Location hole (mm) | Sfera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | 0.8 | No | Hardening | 4 | 3 | 4.6 | 4 | 5 | ~ 1 | ~ 3 | ~ 6.5 | 4 | Stainless steel | ||
0.74 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | 1 | No | Hardening | 5 | 4 | 5.6 | 5 | 6 | ~ 1 | ~ 6 | ~ 9.4 | 5 | Stainless steel | ||
0.78 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | 1.6 | No | Hardening | 6 | 5 | 6.5 | 6 | 7 | ~ 1 | ~ 6.2 | ~ 12.6 | 6 | Stainless steel | ||
0.86 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | 1.90 | No | Hardening | 8 | 6.5 | 8.5 | 8 | 9 | ~ 1 | ~ 10 | ~ 20.4 | 8 | Stainless steel | ||
1.44 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | 2.40 | No | Hardening | 10 | 8 | 11 | 10 | 13.5 | ~ 1.5 | ~ 11.9 | ~ 22.3 | 10 | Stainless steel | ||
0.85 € | 1 | 4 giorni | 10 | Resina | 0.8 | - | - | 4 | 3 | 4.6 | 4 | 5 | ~ 1 | ~ 3 | ~ 6.5 | 4 | Thermoplastic POM | ||
0.90 € | 1 | 4 giorni | 10 | Resina | 1 | - | - | 5 | 4 | 5.6 | 5 | 6 | ~ 1 | ~ 6 | ~ 9.4 | 5 | Thermoplastic POM | ||
0.90 € | 1 | 4 giorni | 10 | Resina | 1.6 | - | - | 6 | 5 | 6.5 | 6 | 7 | ~ 1 | ~ 6.2 | ~ 12.6 | 6 | Thermoplastic POM | ||
1.02 € | 1 | 4 giorni | 10 | Resina | 1.90 | - | - | 8 | 6.5 | 8.5 | 8 | 9 | ~ 1 | ~ 10 | ~ 20.4 | 8 | Thermoplastic POM | ||
1.60 € | 1 | 2 giorni | 10 | Resina | 2.40 | - | - | 10 | 8 | 11 | 10 | 13.5 | ~ 1.5 | ~ 11.9 | ~ 22.3 | 10 | Thermoplastic POM |
Loading...
Materiale corpo | Resina | Metodo di montaggio | Press Fitting | Temperatura min.(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 50 | Molla | Stainless steel | Version | Ball |
Montage | press in | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale punta
Corsa S(mm)
Trattamento superficie punta
Trattamento termico punta
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
F1(N)
F2(N)
Location hole(mm)
Sfera
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali