Puntali a molla

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22100.0012
22100.0016
22100.0022
22100.0024
22100.0034
22100.0036
22100.0042
22100.0052
22100.0124
22100.0137
22100.0144
22100.0212
22100.0222
22100.0224
22100.0373
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale corpo Corsa S
(mm)
Trattamento superficie corpo principale d1
(mm)
d2
(mm)
l
(mm)
l0
(mm)
l3
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Spring rate
(N/mm)

0.32 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio1.5Nichelatura2.2-12167.8~ 2.2~ 30.53

0.32 €

1 4 giorni 10Acciaio1.3Nichelatura2.6-6.583.8~ 1.1~ 20.7

0.29 €

1 4 giorni 10Acciaio0.30Nichelatura3-9126~ 6.2~ 6.82

0.33 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio2.3Nichelatura3-13168.5~ 4.8~ 8.41.6

0.33 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio1.2Nichelatura3.4-9126~ 5~ 71.69

0.33 €

1 4 giorni 10Acciaio3.80Nichelatura3.4-12157.3~ 5.9~ 13.31.95

0.33 €

1 4 giorni 10Acciaio3Nichelatura4-12148~ 5~ 12.32.45

0.38 €

1 2 giorni 10Acciaio2.6Nichelatura5-13168~ 8~ 152.7

0.35 €

1 4 giorni 10Acciaio inox2.40No3-13168~ 4.8~ 8.61.6

0.34 €

1 4 giorni 10Acciaio inox1.5No3.6-15189~ 6.7~ 14.52.24

0.45 €

1 4 giorni 10Acciaio inox1.6No4-13167.5~ 8~ 12.32.7

0.32 €

1 4 giorni 10Acciaio1.5Nichelatura2.2-12167.8~ 2.2~ 30.53

0.29 €

1 4 giorni 10Acciaio2.3Nichelatura3-9115~ 1.6~ 3.40.78

0.31 €

1 4 giorni 10Acciaio2.3Nichelatura3-13168.5~ 4.8~ 8.41.6

0.36 €

1 4 giorni 10Acciaio inox1.10No34.110137~ 5.3~ 7.21.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Press Fitting Temperatura max.(°C) 250 Molla Stainless steel 1.4310
Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes Conformità REACH yes

Supporto tecnico