Staffe, DIN 6315 B a forcella (23150.0007)

Staffe, DIN 6315 B a forcella 23150.0007
  • In Offerta

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 23150.0007

Marca: HALDER

Prezzo: 9.12

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

a: 12 mm

b1: 6.6 mm

b2: 19 mm

b3: 6 mm

b4: 3 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

23150.0007

Codice componente
23150.0007
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSa
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
b4
(mm)
l1
(mm)
For screw

9.12 €

1 Stesso giorno

Stock

10126.6196360M6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Tipo A serraggio verticale
Tipo di lunghezza braccio Standard Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes Conformità REACH yes

Si trova sulla pagina di Staffe, DIN 6315 B a forcella, il codice articolo è il seguente: 23150.0007.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23150.0007.

Tipologia prodotto

Codice componente
23150.0009
23150.0011
23150.0014
23150.0015
23150.0016
23150.0018
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSa
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
b4
(mm)
l1
(mm)
For screw

10.50 €

1 4 giorni 10159258480M8

11.56 €

1 4 giorni 10201131105100M10

14.62 €

1 4 giorni 10251438126125M12

16.70 €

1 Stesso giorno

Stock

10251438126160M12

20.35 €

2 4 giorni 10251438126200M12

20.41 €

1 4 giorni 10301848158160M16

Supporto tecnico