Codice articolo del costruttore: 23170.0026
Marca: HALDER
Prezzo: 131.54 €
Tempi di consegna: 4 giorni
a: 40 mm
b1: 26 mm
b2: 70 mm
b3: 43 mm
l1: 250 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23170.0026
Codice componente
|
---|
23170.0026 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | a (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | For screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.54 € | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | 26 | 70 | 43 | 250 | 83 | 140 | 56 | M24 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Tipo | A serraggio verticale |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di lunghezza braccio | Standard | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
Si trova sulla pagina di Staffe, a becco, il codice articolo è il seguente: 23170.0026.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23170.0026.
Configura
Proprietà di base
Tipo
a(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
For screw
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23170.0022 |
23170.0023 |
23170.0027 |
23170.0030 |
23170.0031 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | a (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | For screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.55 € | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | 22 | 60 | 35 | 250 | 68 | 160 | 45 | M20 | |||
121.46 € | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | 22 | 60 | 35 | 315 | 68 | 220 | 45 | M20 | |||
214.48 € | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | 26 | 70 | 43 | 315 | 83 | 200 | 56 | M24 | |||
225.38 € | 1 | 4 giorni | 10 | 50 | 33 | 80 | 50 | 315 | 88 | 200 | 56 | M30 | |||
265.88 € | 1 | 4 giorni | 10 | 50 | 33 | 80 | 50 | 400 | 88 | 283 | 56 | M30 |