Codice articolo del costruttore: 23180.0109
Marca: HALDER
Prezzo: 27.80 €
Tempi di consegna: 4 giorni
a1: 12 mm
a2: 4 mm
a3: - mm
b1: 9 mm
b2: 20 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23180.0109
Codice componente
|
---|
23180.0109 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | a1 (mm) | a2 (mm) | a3 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | d | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.80 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 4 | - | 9 | 20 | 9.5 | M8 | 100 | 22 | 29 | 17 | 42 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Tipo | A serraggio verticale |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di lunghezza braccio | Standard | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
Si trova sulla pagina di Staffe, a becco, il codice articolo è il seguente: 23180.0109.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23180.0109.
Configura
Proprietà di base
a3(mm)
Tipo
a1(mm)
a2(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
d
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23180.0107 |
23180.0111 |
23180.0113 |
23180.0117 |
23180.0207 |
23180.0209 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | a1 (mm) | a2 (mm) | a3 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | d | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.25 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | 2.5 | - | 6.6 | 15 | 7.5 | M6 | 80 | 17 | 23 | 13 | 34 | |||
32.32 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 5 | - | 11 | 25 | 11.5 | M10 | 125 | 28 | 36 | 21 | 52 | |||
40.43 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | 7 | - | 13 | 30 | 13.5 | M12 | 150 | 34 | 43 | 25 | 63 | |||
53.47 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | 9 | - | 17 | 35 | 15.5 | M16 | 175 | 40 | 52 | 29 | 70 | |||
26.63 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | 2.5 | 2.5 | 6.6 | 15 | 7.5 | - | 80 | 17 | 23 | 13 | 34 | |||
29.06 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 4 | 3 | 9 | 20 | 9.5 | - | 100 | 22 | 29 | 17 | 42 |