Staffe, scanalate, con piastrine di appoggio regolabili, con tirante a T (Codici componente - Download CAD)

Staffe, scanalate, con piastrine di appoggio regolabili, con tirante a T
La piastrina di reazione e l'elemento di bloccaggio sono collegati in maniera imperdibile alla staffa. Di conseguenza la staffa è sempre pronta all'uso. La staffa è dotata di piani di contatto su entrambi i lati, e può essere ruotata a seconda del tipo di applicazione. Ampie altezze di serraggio possono essere ottenute utilizzando la prolunga di supporto (EH 23185.).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23185.0110
23185.0112
23185.0113
23185.0114
23185.0115
23185.0116
23185.0117
23185.0118
23185.0119
23185.0120
23185.0121
23185.0122
23185.0123
23185.0124
23185.0125
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSa1
(mm)
a2
(mm)
a3
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
c
(mm)
d1
(mm)
d2 e
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
s
(mm)
T-slot size
(mm)
WS
(mm)
Forza di bloccaggio
(kN)

108.70 €

1 4 giorni 1027121744309.613M10150 - 4018115253010011101625

110.03 €

1 4 giorni 10271217443011.613M12180 - 5518115253012511121830

111.47 €

1 4 giorni 10271217443011.613M12180 - 5518115253012511141830

120.52 €

1 4 giorni 10361721554111.617M12180 - 7020150353616012121835

121.92 €

1 4 giorni 10361721554113.617M12220 - 7020150353616012141835

123.66 €

1 4 giorni 10361721554115.617M16250 - 7020150353616012162440

123.99 €

1 4 giorni 10361721554117.617M16250 - 7020150353616012182440

156.84 €

1 4 giorni 10422027623015.621M16250 - 8030187444420014162455

157.77 €

1 4 giorni 10422027623017.621M16250 - 8030187444420014182455

160.31 €

1 4 giorni 10422027623019.621M20320 - 8030187444420014203060

165.05 €

1 4 giorni 10422027623021.621M20320 - 8030187444420014223060

215.76 €

1 4 giorni 10512434703019.625M20320 - 10031235604725017203070

223.30 €

1 4 giorni 10512434703021.625M20320 - 10031235604725017223070

232.70 €

1 4 giorni 10512434703023.625M24440 - 10031235604725017243675

240.70 €

1 4 giorni 10512434703027.725M24440 - 10031235604725017283675

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Tipo A serraggio verticale
Tipo di lunghezza braccio Standard Staffa Steel, tempered, zinc-plated Nut Heat-treated steel
Inserto piatto Heat-treated steel Screw Heat-treated steel Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes
Conformità REACH yes

Supporto tecnico