Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | a (mm) | b1 (mm) | d | h2 min. (mm) | h2 max. (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | s (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.25 € | 1 | 2 giorni | 10 | - | 9 | M8 | - | - | 60 | 10 | - | 8 | 2 | |||
31.73 € | 1 | 2 giorni | 10 | - | 9 | M8 | 8 | 15 | 60 | 10 | - | 8 | 2 | |||
31.73 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | 9 | M8 | 8 | 45 | 60 | 10 | - | 8 | 2 | |||
41.13 € | 1 | 2 giorni | 10 | 8 | 9 | M8 | 8 | 15 | 60 | 10 | 50 | 8 | 2 | |||
41.88 € 25.97 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 9 | M8 | 8 | 45 | 60 | 10 | 80 | 8 | 2 | |||
27.39 € | 2 | 4 giorni | 10 | - | 11 | M10 | - | - | 80 | 12 | - | 10 | 2 | |||
36.99 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | 11 | M10 | 10 | 22 | 80 | 12 | - | 10 | 2 | |||
36.99 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | 11 | M10 | 10 | 57 | 80 | 12 | - | 10 | 2 | |||
47.80 € | 1 | 2 giorni | 10 | 10 | 11 | M10 | 10 | 22 | 80 | 12 | 65 | 10 | 2 | |||
49.13 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 11 | M10 | 10 | 57 | 80 | 12 | 100 | 10 | 2 | |||
33.77 € | 2 | 4 giorni | 10 | - | 14 | M12 | - | - | 100 | 15 | - | 12 | 3 | |||
43.03 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | 14 | M12 | 10 | 26 | 100 | 15 | - | 12 | 3 | |||
43.03 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | 14 | M12 | 10 | 71 | 100 | 15 | - | 12 | 3 | |||
56.84 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 14 | M12 | 10 | 26 | 100 | 15 | 80 | 12 | 3 | |||
57.95 € 35.93 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 14 | M12 | 10 | 71 | 100 | 15 | 125 | 12 | 3 | |||
56.84 € | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | 14 | M12 | 10 | 24 | 100 | 15 | 80 | 12 | 3 | |||
57.95 € | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | 14 | M12 | 10 | 69 | 100 | 15 | 125 | 12 | 3 | |||
44.78 € | 2 | 4 giorni | 10 | - | 18 | M16 | - | - | 125 | 20 | - | 16 | 3 | |||
59.63 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | 18 | M16 | 12 | 30 | 125 | 20 | - | 16 | 3 | |||
59.63 € 36.97 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | 18 | M16 | 12 | 90 | 125 | 20 | - | 16 | 3 | |||
79.41 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | 18 | M16 | 12 | 30 | 125 | 20 | 100 | 16 | 3 | |||
81.73 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | 18 | M16 | 12 | 90 | 125 | 20 | 160 | 16 | 3 | |||
79.41 € | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | 18 | M16 | 12 | 28 | 125 | 20 | 100 | 16 | 3 | |||
81.73 € | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | 18 | M16 | 12 | 88 | 125 | 20 | 160 | 16 | 3 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Tipo | A serraggio verticale |
---|---|---|---|---|---|
Staffa | Heat-treated steelened | Soft face | Brass, brazed | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes |
Conformità REACH | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
a(mm)
b1(mm)
d
h2 min.(mm)
h2 max.(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
s(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali