Sostegni, per staffe

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23200.0010
23200.0020
23200.0030
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSd1
(mm)
d2 h1
(mm)
h2
(mm)
h4
(mm)
For screw

26.79 €

1 4 giorni 108.524351114M6

31.08 €

19.27 €

1 Stesso giorno

Stock

101428511129M10

33.80 €

1 4 giorni 1016.535601235M16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Aluminium Alloy Tipo Corpo principale Tipo Peripherals
h3(mm) 5 Molla Stainless steel Knurled screw Brass
Rings Aluminium, highly refractory Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes Conformità REACH yes

Supporto tecnico